무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
Genesys 2006.10 – 제품 버전 릴리즈
Highlights
Genesys 릴리즈 2006.10에서 새로운 내용
시뮬레이터의 성능 개선 이외에 Genesys Release 2006.10은 다음을 제공합니다.
완전히 새로운 내용
- 비선형 노이즈 분석 - Genesys 고조파 밸런스(HARBEC) 시뮬레이션 엔진이 이제 비선형 노이즈 분석을 지원합니다. 여기에는 오실레이터 위상 노이즈 분석이 포함됩니다. 예제에 있는 새로운 Nonlinear Noise 폴더에 세부적 예제가 포함되어 있습니다. HARBEC에 관한 시뮬레이션 매뉴얼 장에 전체 문서가 있습니다.
- ADS 링크 지원 – Genesys에서 ADS 2006A-Genesys 링크를 완벽 지원하여 두 제품 모두에서 복합 작업 창을 사용할 수 있습니다.
- 국제화 – Genesys가 영어 이외 언어로 현지화를 지원합니다.
- SPECTRASYS에 ADC 모델 포함 – SPECTRASYS에 고급 A/D 컨버터 모델이 새롭게 포함되었습니다.
- TESTLINK의 네트워크 주소 설정 - TESTLINK 인터페이스에서 직접 Lan/IP 주소를 설정할 수 있습니다.
- 1/4 그리드 지원 - ADS 전문가를 위해 구성도 및 합성에서 사용할 1/4 그리드(Eagleware Genesys 표준은 1/6 그리드)를 완벽 지원합니다.
- 설계에 서브스트레이트 포함 – 설계에 서브스트레이트 세트를 포함시킬 수 있습니다. 따라서 모델과 설계는 개별 내장된 서브스트레이트를 가질 수 있습니다.
- 타이틀 블록 – 구성도 내에서 사용할 타이틀 블록 라이브러리가 제공됩니다.
개선된 내용
- 주석 – 화살표와 풍선 기호를 지원합니다. 텍스트 주석에서 수식이 지원됩니다.
- 문서화 – 문서화가 전반적으로 개선 및 강화되었습니다.
- 수식 – 스위프 어레이 지원이 개선되었습니다. + 및 – 연산자가 추가되었습니다. 적분 기능이 추가되었습니다. 문서화 및 오류 메시지가 개선되었습니다. ang360 단위 문제가 해결되었습니다.
- 예제 – 비선형 노이즈에서 일부 예제가 새롭게 포함되거나 개선되었습니다.
- 그래프 – 그래프 마커 화살표를 제거하는 기능이 추가되고, 유닛 인식이 개선되었으며, 자동 정보 풍선 기호 옵션이 제공되고, 인접 데이터 포인트에 다중 팝업 디스플레이가 추가되었습니다. 스위프 및 사용자 정의 데이터를 위한 측정 마법사가 개선되었습니다. 체크포인트가 존재하는 경우 Checkpoint 버튼에 Remove가 표시됩니다.
- HARBEC – 비선형 노이즈 분석이 가능해졌습니다.
- 가져오기 – 가져온 변수 데이터에 주석이 지원됩니다.
- 선형 분석 - GMin 및 최적 블록 크기에 사용자 옵션이 추가되었습니다. 성능이 개선되었습니다. 비 노이즈의 경우에 매트릭스 감소 안정화가 개선되었습니다.
- MFILTER – MFILTER가 디스플레이 유닛을 사용하여 실행됩니다. 또한, 성능이 크게 개선되었으며 최적화 장치 설정이 개선되었습니다. 결합 라인에 대한 수식 변수 전파 문제가 교정되었습니다.
- 모델 - MCURV, MIDCAP, AIRIND2, Stripline 굽힘, MCR, Stripline 티가 개선되었습니다. 2-포트 데이터 집합 부품이 새롭게 제공됩니다. 데이터 집합 모델이 Y 입력을 지원합니다. 노이즈 소스 모델 및 부품이 새롭게 제공됩니다.
- 최적화 – 0에서 최적화 시 몇 가지 사소한 문제점들이 교정되었습니다.
- 스크립팅 – 복합 스크립트 프로그램을 지원하기 위해 몇 가지 동사가 새롭게 추가되었습니다. ConvertToStandard 라이브러리 스크립트가 추가되었습니다.
- SPECTRASYS – 노이즈 및 고조파 데이터 전파가 크게 개선되었습니다. 믹서가 IF에 의해 구동되는 문제점이 교정되었습니다. DCR 측정이 추가되었습니다.
- 상태 대화 상자 – 이제 위치를 그대로 유지합니다.
- 합성 – 상태 상자에 경고 및 오류 색상을 추가했습니다.
- 테이블 – 소스 값이 변할 때 업데이트가 개선되었습니다. Use Display 수식으로부터 값을 승계할 때 측정 단위 문제가 해결되었습니다.
- 미세 조정 – 미세 조정 시 계산된 분석 목록에 스위프가 추가되었습니다. 도움말 버튼이 교정되었습니다.
- WhatIF - 단일 IF에 대해 합계 스퍼가 누락되는 문제가 해결되었습니다. RF 믹서에 대한 높음 쪽 LO 문제가 해결되었습니다.
- 작업창 마이그레이션 – 수식 변환이 일부 개선되었습니다.