무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
Genesys 2006.07 – 제품 버전 릴리즈
Highlights
Genesys 릴리즈 2006.07에서 새로운 내용
시뮬레이터의 성능 개선 이외에 Genesys Release 2006.07은 다음을 제공합니다.
완전히 새로운 내용
- 아이 다이어그램 – 수식에 새로운 아이 기능이 추가되어 아이 다이어그램 그래프로 나타낼 수 있습니다.
- 네트리스트 가져오기 – 이전 네트리스트 형식 파일을 가져와 구성도/그래프/분석으로 변환합니다.
- Load-Pull 가져오기 – Load Pull 파일을 가져와 그래프 호환 데이터로 변환합니다.
- 부품 목록 – 부품 목록을 이용하여 부품을 추가하기 위한 Add Part 명령을 추가합니다.
- SPECTRASYS - Delete All Paths 버튼이 추가되었습니다.
- 수식 - 새로운 함수: addindep, setplottype, wave2spec, tandeg, hb_spurious
- 모델 - Varistor, NLRES 및 NLCAP 모델이 추가되었습니다.
개선된 내용
- 주석 – 텍스트 서식 지정 및 선택이 개선되었습니다.
- CAYENNE – 전압 테스트 포인트 및 전류 프로브를 지원합니다.
- DC 분석 – 전압 테스트 포인트 및 전류 프로브를 지원합니다.
- 문서화 – 문서화가 전반적으로 개선 및 강화되었습니다.
- Empower – 다각형 상한이 없어지고 취소 속도가 개선되었습니다.
- 수식 – 하위 항목 및 문자열 지원이 개선되었습니다.
- 예제 – 자습서 및 스크립팅에서 일부 예제가 새롭게 포함되거나 개선되었습니다.
- 그래프 – 마커 글꼴 높이 선택, ZIN 인식 개선, Smith 마커와 함께 복합 형식 항목 사용 가능, 그래프 마우스 오버 디스플레이 정확도 개선 등이 이루어졌습니다.
- HARBEC - PDPORT(포트 전달 전력) 측정이 가능해지고 선형 회로 분석이 빨라졌습니다.
- 모델 - MTE 모델 개선, DC에서 0일 때 RLOSS에 고정, 트랜스포머 DC를 블로킹으로 변경, MSPIND 및 MRING 속도 개선 등이 이루어졌습니다.
- 최적화 – 최적화 알고리즘이 가속화되고 수렴이 개선되었습니다.
- 구성도 – 커넥터 그리기, 부품 끌기, 키보드 끌기 개선, 기호에 프로세스 색상 변경 추가, 부품 목록에서 ParamSet 맟 Netlist 디스플레이 개선 등이 이루어졌습니다.
- 스크립팅 – 복합 스크립트 프로그램을 지원하기 위해 몇 가지 동사가 새롭게 추가되었습니다.
- SPECTRASYS – 이중 밸런스 믹서에 밸룬 절연 사용, 고조파 전파 가속화, 상호 변조 무시 포인트 개선, 믹서 및 기타 노이즈 분석 개선 등이 이루어졌습니다.
- 상태 대화 상자 – 크기 조정 및 최소화가 가능합니다.
- 미세 조정 – 최적화에 StartOpt 및 EndOpt 미세 조정 세트가 포함됩니다.
- 작업창 마이그레이션 – 변환 기능 개선: 모델(일부) 및 수신