무엇을 찾고 있습니까?
Genesys 2004.07 – 제품 버전 릴리즈
Highlights
Genesys 릴리즈 2004.07에서 새로운 내용
Genesys Release 2004.07에는 EM(Sonnet electromagnetic) 시뮬레이터 통합, Modelithics에서 제공하는 13가지 추가 서브스트레이트 종속 RLC 모델 및 고급 모델링 키트 기능 강화 등이 새롭게 포함되었습니다. 이러한 신제품은 엔지니어 팀이 기업 환경에서 보다 효과적으로 협력하도록 해주는 우수한 설계를 개발할 때 Eagleware에 대한 기업의 EDA 방향을 지속합니다.
Sonnet Integration
Sonnet EM 시뮬레이터를 사용하고자 하는 경우를 위해 특별히 설계된 Sonnet Integration은 Genesys Release 2004에서 처음 제공하였습니다. 타사에서 제공하는 EM 시뮬레이터와 달리 모든 Eagleware 전자기 시뮬레이터 인터페이스는 Genesys PCB 보드 레이아웃과 직접 작동합니다. 또한, Genesys의 Sonnet Integration은 트랜지스터 및 콘덴서 등의 집중 요소를 자동으로 직접 지원합니다. 이 또한 Eagleware의 독특한 특징입니다. Sonnet Integration은 통합 기업 환경에서 Genesys 사용을 강화하고 Sonnet EM 시뮬레이터와 Genesys 모두의 성능을 확장시킵니다.
서브스트레이트 종속적 RLC 라이브러리 업데이트 및 확장
13가지 새로운 콘덴서, 인덕터 및 저항 제품군이 Modelithics의 일반 서브스트레이트 종속적 모델 라이브러리에 추가되었습니다. 새로운 모델 외에도 최신 릴리즈에는 부품 선택기 창에서 쉽게 접근할 수 있는 포괄적 데이터시트도 포함되어 있습니다. RLC 라이브러리를 사용하면 마이크로웨이브 및 인쇄 보드의 부품 모델링 정확도가 크게 개선되어 설계를 최적화할 때의 시간과 비용이 절약됩니다. 다음 모델이 추가되었습니다.
- ATC 0805 콘덴서(600F)
- ATC 180R 콘덴서
- 대체 풋프린트가 있는 ATC 100B 콘덴서
- AVX 1210 콘덴서(12101U)
- Epcos 0402 콘덴서(B37923K5)
- KOA Speer 0402 콘덴서(HFC1005)
- Presidio 0502 콘덴서(BB0502X7R104M)
- Vishay 0402 콘덴서(HPC0402)
- Coilcraft 0906 인덕터
- Coilcraft 1606 인덕터
- Panasonic 0201 인덕터(ELJRG)
- Taiyo Yuden 0201 인덕터(HK0603)
- Toko 0603 인덕터(LL1608-FS)
- KOA Speer 0201 저항(RK73B1H)
고급 모델링 키트 모델 액세스 및 문서화 개선
Genesys의 고급 모델링 키트를 통해 설계자는 업계 표준 Verilog-A 모델링 언어를 바탕으로 개방 CMI(compact model interface)를 이용하여 비선형 디바이스 모델을 신속하게 개발하거나 교환할 수 있습니다. Genesys Release 2004는 비선형 도구 모음 및 부품 선택기 창을 통해 내장된 모든 AMK 모델에 액세스하는 기능과 문서화가 개선되었습니다. AMK 모델에는 다음이 포함됩니다.
- Angelov
- Parker-Skellern
- MOS9
- BSIM4
- EKV
- TFT 및 TFT_Asia
- Mextram
- Phillips Juncap
- 계단 복구형 다이오드(Step Recovery Diode)