무엇을 찾고 있습니까?
Genesys 2003.10 – 제품 버전 릴리즈
Highlights
Genesys Release 2003.10은 부품 라이브러리 관리자, 부품 라이브러리에 대한 XML 지원 및 키사이트 ADS Exporter 기능 등 작업 그룹 및 기업 수준의 설계 문제를 해결하는 부분에 초점을 맞춘 많은 강화 기능을 제공합니다. 이번 릴리즈에서 제공되는 많은 제품에는 Verilog-A 컴파일러와 12가지 이상의 새로운 모델, 스플리터, 커플러, 밸룬 및 감쇠기를 대상으로 하는 새로운 합성 제품, 그리고 8가지 새로운 서브스트레이트 종속 RLC 라이브러리를 특징으로 하는 고급 모델링 키트가 포함되어 있습니다.
기업 수준의 솔루션은 설계 팀 구성원들이 함께 협력하는 방식뿐만 아니라 설계 팀이 대규모 제조 환경 내에서 협력하는 방식도 개선시킵니다.
새로운 구성도 라이브러리 관리자, Verilog-A 모델링 언어 지원, 스크립팅 및 ADS Exporter 등 Genesys Release 2003.10을 통해 출시된 많은 기능은 기업 수준의 구성요소, 부품, 엔지니어링 및 제조 라이브러리를 만들고 사용하기 위한 기반 구조를 제공합니다. 맞춤화되고 통합된 라이브러리를 만들고 사용함으로써 설계 팀은 부품, 구성요소 및 레이아웃에 관한 정보를 서로간에, 그리고 조직 내의 다른 부서와 공유 및 전달하고 보관할 수 있습니다. 모든 작업자가 동일 라이브러리를 사용할 수 있기 때문에 데이터의 중복이나 실수가 빈번한 재입력이 해소되고 시간과 비용이 절감됩니다.
Genesys Release 2003.10에 새롭게 도입된 내용
- 고급 모델링 키트
- SIGNAL CONTROL Synthesis
- 서브스트레이트 종속적 RLC 라이브러리 확장
제품 강화
- 구성도 라이브러리 관리자
- 키사이트 ADS 인터페이스
- 그래프 개선
- 시스템 시뮬레이션 강화
- Visual Basic 매크로 스크립팅