무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
ADS 2014.01 – 제품 출시
Highlights
ADS(Advanced Design System) 2014에는 다음과 같이 새로운 제품과 개선된 기능이 포함됩니다.
- 자동 EM/회로 시뮬레이션 설정 및 파티셔닝
- 디바이스 인식을 통한 새로운 물리적 LVS
- 새로운 무선 검증 테스트 벤치(LTE-A, LTE, 802.11ac)
- 개선된 레이아웃 인터커넥트 설계 및 편집
- CILD(Controlled Impedance Line Designer)
- Virtuoso와의 실리콘 RFIC 스케매틱 호환성
- ADS 보드 링크 – 차세대 PCB 통합 솔루션
- DynaFET 모델에 시뮬레이션 지원
Description
ADS 2014는 설계 흐름 통합을 통한 설계 생산성과 효율성 개선이라는 장기적인 비전을 실현하기 위해 새로운 기능 및 기술뿐만 아니라 추가 개선 항목을 제공함으로써 다시 한 번 큰 진전을 보였습니다.
자동 EM/회로 시뮬레이션 설정 및 파티셔닝
- ADS의 인기 있는 Layout Lookalike 기능을 사용해 설계자는 회로/EM 공동 시뮬레이션을 설정할 수 있습니다. 이 시뮬레이션에서 스케매틱 모델(예: SMT 부품 또는 액티브 IC 디바이스)은 레이아웃처럼 “보이는” 표현 결과에 연결됩니다.
- 디바이스 개수가 수십, 수백 개로 늘어나는 경우—ADS 2014가 새로운 자동 EM/회로 시뮬레이션 설정 기능을 제공하므로 상당한 시간 절약 효과와 수작업에 따른 오류 최소화의 장점을 누릴 수 있습니다.

W2320EP/ET 고급 레이아웃(디바이스 인식을 통한 물리적 LVS)
- IC 검증 및 파운드리 승인을 위한 업계 표준 방법.
- 규칙 파일이 필요 없는 p-cell 기반 모드 포함.
- p-cell 모드가 모듈, 멀티 테크 설계, 핀 넷에서 작동하는 강력한 모듈 수준의 LVS 솔루션.
새로운 무선 검증 테스트 벤치(VTB)
무선 VTB는 매우 간편한 사용자 인터페이스를 통해 가장 까다로운 최신 다중 대역, 광대역 표준(LTE, LTE-A, 802.11ac)에 필요한 회로 설계 검증 솔루션을 제공합니다.
새로운 VTB와 기본 시뮬레이션 기술은 SystemVue 데이터 흐름 시뮬레이션 기술을 기반으로 하며, 이를 통해 시스템 아키텍트는 ADS에서 회로 설계자가 사용할 수 있는 맞춤형 VTB를 개발할 수도 있습니다.
Ptolemy 기반 무선 라이브러리보다 훨씬 더 저렴한 가격으로 간소한 VTB가 제공됩니다.

개선된 레이아웃 인터커넥트 설계 및 편집
- 이제, 바이어스를 레이아웃 인터커넥트 개체로 사용하여 라우팅에 좀 더 효율적으로 활용하고 트레이스 폭 삽입 중에 자동으로 크기 조정이 가능하도록 할 수 있습니다.
- 새로운 플레인을 이용해 설계자는 인쇄 회로 기판(PCB)에 특정 신호를 사용하기 위한 구리 레이어를 형성할 수 있습니다.

W2307EP/ET CILD(Controlled Impedance Line Designer)
- 엔드 투 엔드 ADS 채널 시뮬레이터 스케매틱에서 프리 레이아웃 채널 형성.
- 중요한 메트릭스 최적화:
- 완화 기법을 포함한 Eye 다이어그램 파라미터
- 채널 손상의 Bode 플롯
- 임피던스 제어 라인의 스택 업 및 라인 구조를 설계.
- 엔터프라이즈 PCB 도구에서 자동 라우터의 Constraint Manager에 입력할 파라미터 결정.
라인 유형과 통계 eye 채널 시뮬레이션을 결합해 중요한 메트릭스, 즉 사후 등화 eye opening 높이와 폭 등을 사용하여 임피던스 제어 라인을 최적화할 수 있습니다 .
Virtuoso와의 W2319EP/ET 실리콘 RFIC 스케매틱 호환성
- Virtuoso와 양방향 스케매틱 호환.
- Virtuoso 스케매틱을 ADS로 가져와 RF 성능에 대한 시뮬레이션 수행.
- ADS에서 프런트 엔드 설계, Virtuoso에서 레이아웃 구현.
![]()
ADS 보드 링크(ABL) – 차세대 PCB 통합 솔루션
- ADS로 가져올 엔터프라이즈 PCB 도구와 ADS 사이의 레이아웃, 스케매틱, 라이브러리용 양방향 인터페이스.
- 라이브러리 및 기술 정보(예: 장치, 분해능, 계층, 목적, 기판), 설계 데이터 가져오기/ 내보내기 지원.
- ADS에서 RF 스케매틱과 레이아웃 설계를 시작한 후 플로어 계획을 위한 대형 설계에 통합하기 위해 엔터프라이즈 PCB 환경으로 쉽게 전송 가능; 물리적 설계 제약을 수용하기 위해 수정됨; 이후 검증을 위해 ADS로 다시 전송됨.
- ABL을 통해 엔터프라이즈 PCB 레이아웃 설계를 ADS로 가져와 ADS에서 포스트 레이아웃 EM 분석을 수행할 수 있는데, 이 경우 EM 시뮬레이션에 앞서 레이아웃 사전 처리는 거의 또는 전혀 필요 없음.
- 여러 도구 간 ABL 설계 전송 시 고충실도가 보장되며 모든 데이터와 원래 개체가 보존됨.
- 현저하게 개선된 속도와 용량을 달성할 수 있음.
DynaFET 모델에 시뮬레이션 지원
- 키사이트의 DynaFET 모델은 전열 및 트래핑 효과를 지원하는 III-V FET(GaAs 및 GaN)의 최신형 컴팩트 모델입니다.
- 모델링 엔지니어가 IC-CAP에서 DynaFET 모델을 자동으로 도출할 수 있습니다.
시작할 준비가 되었습니까?
위의 평가판 및 라이센스 탭을 클릭하여 소프트웨어를 다운로드하거나 평가판을 신청하십시오.
ADS를 사용할 준비가 되었다면 데모 소프트웨어 요청서를 작성하여 제출하십시오.
다른 ADS 제품 버전도 확인하십시오.