무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
34410A 기본 제공 구성요소
6.5디지트 고성능 제품인 표준 키사이트 34410A 디지털 멀티미터에는 다음 항목이 제공됩니다.

- (1) 34410A 디지털 멀티미터, 6.5디지트 고성능
- (1) 전원 코드
- (1) 테스트 리드 키트
- (1) USB 케이블
- (1) 테스트 보고서가 포함된 교정 증명서
- 제품 참조 CD
- IO Libraries Media Suite CD
포함되도록 주문 가능한 옵션
- #0B0 – 하드카피 매뉴얼 없음(모든 설명서가 CD-ROM에 기본으로 있음)
- #ABA – 하드카피 매뉴얼 추가(영어 버전만, 34410-9000). 퀵 스타트 자습서, 사용자 가이드, 서비스 가이드 포함.
주문 가능한 기타 액세서리
- 34410A의 상단에 꼭 맞으며 매뉴얼과 케이블을 수납할 수 있는 Cordura 파우치 포함(34162A 액세서리 파우치는 12월 이전에는 제공 안됨)
- PCI 기반 컴퓨터에 IEEE-488 인터페이스 추가 Windows 용 82350B PCI 고성능 GPIB 인터페이스 카드
- Windows 95/98/NT/2000과 호환되는 ISA 기반 컴퓨터에 IEEE-488 인터페이스 추가 Windows용 82341C ISA GPIB 인터페이스 카드
- 좌측 또는 우측에 단일 34410A를 장착하기 위한 랙 장착* 및 필러 패널 34190A 랙 장착 키트
- 34330A 전류 분류기를 갖춘 34411A로 최대 30A의 고전류 측정
- 34132A 딜럭스 테스트 세트로 클립 및 프로브 추가
- 고정밀 프로브에는 미끄럼방지 포고 팁이 있음 34133A 고정밀 테스트 리드
- 34308A 서미스터 키트로 서미스터 측정
* 두 개의 34411A를 나란히 랙 장착하려면 연결 잠금 키트(부품번호: 5061-9694)와 플랜지 키트(부품번호: 5063-9212)를 주문하십시오.
관련 제품
- 33220A, 20MHz 펑션/임의 파형 발생기 – 전면판의 펄스를 포함한 14개 유형의 파형을 생성 33220A, 20MHz 펑션/임의 파형 발생기
- E3631A 80 W 3중 출력 프로그래밍 가능 dc 전원 공급기 – 3중 출력 공급은 공통 전압 및 GPIB와 RS-232 연결을 제공 E3631A 80 W 3중 출력, 6V, 5A & ±25V, 1A
- 53131A 주파수 카운터, 10디지트 – 주파수 측정, 시간 간격 및 펄스 측정 수행 53131A 범용 카운터, 10디지트/초, 500ps
- 54622D 2+16 채널, 100MHz 혼합 신호 오실로스코프 – 아날로그 신호와 디지털 신호를 동시에 표시 54622D 2+16 채널, 100MHz 혼합 신호 오실로스코프
- 키사이트 T&M Programmers Toolkit - Visual Studio .NET에서 계측기를 연결하고 제어 키사이트 T&M Programmers Toolkit
- 키사이트 VEE Pro - 키사이트 VEE 그래픽 프로그래밍 환경을 통해 계측기를 신속히 프로그래밍 키사이트 VEE Pro 7.5