개요

이 프로세스는 대체 A5 시스템 보드를 FieldFox N9912A 또는 N9923A에 설치할 때 사용됩니다. 장치 모델 및 일련 번호는 A5 시스템 보드에 저장됩니다.

  1. 새로운 보드를 계측기에 설치하고 이 계측기가 작동하는지 확인합니다.
  2. FieldFox와의 텔넷 통신을 설정하고 모델 및 일련 번호를 다운로드합니다.

참고: 이 프로세스가 작동하려면 장치에 저장된 초기 일련 번호가 0이어야 합니다. 대체 A5 시스템 보드의 모델과 일련 번호가 0으로 설정됩니다.

프로세스

  1. 1. 새로운 A5 시스템 보드를 입수해서 대체 보드를 FieldFox 계측기에 설치합니다. 자세한 내용은 서비스 가이드(N9912A (편집기사 1636412) 및 N9923A(편집기사 1996793)의 7장을 참조하십시오.
  2. 2. FieldFox를 켜고 모델 번호와 일련 번호가 0으로 설정되었는지 확인합니다.
    • System(7)을 누릅니다.
    • Service Diagnostics를 누릅니다.
    • System Information을 누릅니다.
    • 모델 번호와 일련 번호가 디스플레이에 표시됩니다.
    • 일련 번호가 0이 아닌 경우에는 아래 명령이 작동하지 않습니다. A5 시스템 보드를 키사이트로 반환하고 대체 보드를 받으십시오. 반환하는 모드에 일련 번호가 0이 아니라는 메모를 포함시키십시오.
    • FieldFox에 표시된 펌웨어 릴리즈가 A.04.00 이상인지 확인합니다. 필요한 경우 펌웨어를 업그레이드합니다.
  3. PC와 FieldFox 간에 텔넷 세션을 설정합니다. 텔넷 통신 웹 페이지에 있는 지침을 따르십시오. "*idn?" 명령에 대한 성공적인 응답은 텔넷 세션이 작동함을 나타냅니다.
  4. PC에서 텔넷 세션에 다음 명령을 입력합니다. (대문자 사용)
    • 경고: 다음 명령의 숫자가 잘못 입력된 경우에는 계측기를 키사이트 서비스 센터에 반환해야 합니다. 명령을 완료하기 전에 입력을 이중 확인합니다.

      :DIAG:MNSN "INTERNAL","MODEL=N99xxA,SERIAL=CCxxxxyyyy" (원하는 모델 및 일련 번호)

      (응답이 없으며 SCPI 프롬프트가 반환될 때까지 10~90초 기다립니다.)

      :DIAG:MNSN?

      응답 문자열이 "OK:........."이면 이전 명령이 성공적으로 수행되었습니다. 응답 설정이 "ERROR:........"이면 다시 시도하십시오.
  5. FieldFox를 재부팅합니다.
  6. 모델 및 일련 번호가 예상한 대로인지 확인합니다.
  7. 예상한 FieldFox 옵션이 활성 상태인지 확인합니다. System, System Configuration, Options, Show Options를 누릅니다.

    각 N9912A에는 104(4GHz) 또는 106(6GHz) 옵션이 설치되어 있어야 합니다.

문제가 있는 경우

이 프로세스가 성공적이지 않지만 모델 및 일련 번호가 0으로 설정되어 있다면 위의 프로세스를 다시 시도해 보십시오.

원하는 모델 및 일련 번호를 성공적으로 설정할 수 없다면 해당 계측기를 키사이트 서비스 센터로 반환하십시오. 키사이트 서비스 센터는 모델 및 일련 번호를 후면 케이스에 있는 일련 번호 라벨에 표시된 값으로 설정합니다. 예상 옵션 목록을 포함시키십시오.

모델 및 일련 번호가 성공적으로 설정되었지만 설치된 옵션이 올바르지 않은 경우에는  으로 연락해서 도움을 요청하십시오.