지침:A.02.xx/A.03.xx에서 A.04.00이상으로의 펌웨어 업그레이드를 위한 특별 정보:

FieldFox 펌웨어를 A.02.xx 또는 A.03.xx에서 A.04.xx 이상으로 업그레이할 경우 항상 이 웹 페이지의 지침을 따라야 합니다.

아래 지침에서는 먼저 A.04.02 또는 A.04.03(FieldFox 일련 번호에 따름)를 설치한 후 현재 펌웨어 버전을 설치합니다.

A.04.xx 펌웨어로 업그레이드하려면 Windows CE 운영 체제(CE 5.0 ~ CE 6.0)를 변경하고 옵션 라이센스 파일 포맷을 변경해야 합니다.

이 펌웨어 업그레이드 프로세스에는 대체 옵션 라이센스 파일의 설치가 포함됩니다. 사용자는 실제 업그레이드를 시작하기 전에 설치된 옵션을 수동으로 기록합니다. 업그레이드 프로세스가 완료되면 설치된 대체 옵션을 원래 세트와 비교합니다.

이 업그레이드 프로세스는 최소 작업자 상호작용으로 완료하도록 설계되었으나 일반 펌웨어 업그레이드보다는 시간이 더 걸립니다.

아래 지침은 FieldFox 일련 번호를 나타냅니다. 일련 번호 라벨은 계측기 후면에 있습니다.

문제나 궁금한 사항이 있을 경우에는 으로 이메일을 보내거가 해당 지역의 키사이트 담당자에게 문의하십시오.

지침:

  1. FieldFox 펌웨어 릴리즈 개정판을 확인하려면 System (7), Service Diagnostics, System Information을 차례로 누릅니다. 펌웨어 개정판이 A.04.00보다 이전 버전인지 확인합니다.
  2. (이 단계는 선택사항) Microsoft CE 운영 체제의 인쇄된 레코드가 필요하면 여기를 클릭하십시오.
  3. FieldFox에 설치된 옵션을 표시하고 수동으로 기록합니다. System (7)을 두 번 누르고, System Configuration와 Options 및 Show Options를 차례로 누릅니다.
  4. 아래의 해당 링크를 클릭하여 N9912A_xxxxxx.zip 파일을 PC에 다운로드합니다. (zip 파일을 USB 플래시 드라이브에 복사하지 마십시오.)
    - N9912A_A.04.02.ZIP FieldFox 일련 번호가 US 또는 SG로 시작할 경우 이 파일을 사용합니다.
    - N9912A_A.04.03.ZIP FieldFox 일련 번호가 MY로 시작할 경우 이 파일을 사용합니다.

    참고: A.04.02와 A.04.03은 모두 기능적으로 동일한 펌웨어를 FieldFox에 로드하며 성능 차이는 전혀 없습니다. 유일한 차이점은 대체 옵션 라이센스에 지원되는 일련 번호입니다. FieldFox - 펌웨어 아카이브
  5. USB 플래시 드라이브를 준비합니다. N99.....로 시작하는 루트 디렉터리에 파일 이름이 없는지 확인합니다.
  6. N9912A_xxxxxxx.zip 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 해당 메뉴를 선택하여 단일 압축 파일을 USB 플래시 드라이브에 추출합니다. (압축되지 않은 파일은 USB 플래시 드라이브의 루트 디렉터리에 저장해야 합니다.)
  7. AC/DC 전원 어댑터를 연결하거나 배터리 전력이 30% 이상인지 확인합니다.
  8. FieldFox 흰색 전원 버튼을 계속 누른 채 장치를 끕니다(대기 모드 아님).
  9. USB 플래시드라이브를 FieldFox USB 커넥터 중 하나에 삽입합니다. 참고: 펌웨어 업데이트 시 USB 플래시 드라이브를 한 개만 삽입합니다.
  10. FieldFox 전원 On 버튼을 누릅니다. 잠시 후에 Upgrade Firmware 화면이 표시됩니다.
  11. Start를 눌러 USB 플래시 드라이브에서 펌웨어 업데이트를 로드합니다. 업데이트가 진행되면서 확인란이 화면에 나타납니다. 중요: 펌웨어 업데이트 프로세스 중에는 전원을 끄지 마십시오. 배터리 전력이 낮으면 AC/DC 어댑터를 사용합니다.
  12. 메시지가 나타나면 USB 플래시 드라이브를 제거합니다. FieldFox가 자동으로 종료되고 다시 시작됩니다.
  13. 일반적으로 업그레이드 프로세스는 라이센싱 업그레이드 화면에서 30초 안되게 일시적으로 중지되었다가 자동으로 계속됩니다. 프로세스가 자동으로 계속되지 않으면 화면상의 지침에 따라 업그레이드 프로세스를 계속하십시오.
  14. FieldFox가 기본 측정 모드에서 정상 작동할 때까지 기다린 후에 FieldFox를 측정 계측기로 작동하십시오.
  15. 펌웨어 릴리즈 개정판이 예상한 대로인지 확인합니다. System (7), Service Diagnostics, System Information을 차례로 누릅니다.
  16. 표시된 옵션을 이전 단계에서 수동으로 기록된 옵션 세트와 비교합니다. 옵션 순서는 중요하지 않습니다. 목록 비교 시 "N9912A"로 표시된 옵션은 무시하십시오. "N9912A" 이외의 누락 라이센스가 있을 경우에는 키사이트에 연락하십시오.
    (참고: 각 옵션의 말료 열은 "영구"이거나 비어있을 수 있으며 둘 다 옵션의 만료 날짜가 없음을 나타냅니다.)

    문제해결 관련 참고사항: 위의 4단계에서 잘못된 파일을 사용해서 옵션이 설치되어 있지 않다면 올바른 파일을 다운로드해서 프로세스를 5단계부터 반복하십시오. 올바른 옵션이 설치되어야 합니다.
  17. FieldFox - 펌웨어로 돌아갑니다.

라이센스 업그레이드 파일을 USB 메모리 스틱에 저장:

라이센싱 문제를 해결할 때, 라이센스 업그레이드 파일을 FieldFox에서 USB 메모리 스틱으로 복사해야만 이들 파일을 PC로 전송할 수 있습니다.

USB 메모리 스틱을 FieldFox에 삽입합니다. Save/Recall (9), More, Manage Files, Copy All Files, Copy to USB를 차례로 누릅니다.

Internal:\UserData의 모든 파일이 복사됩니다. 관심 파일은 Old-license.lic 및 LicenseUpgradeLog.txt입니다.

알려진 LAN 연결 문제에 관한 참고사항: 펌웨어 A.04.xx의 FieldFox는 LAN 케이블이 연결되었음을 인식하는 데 최대 15분까지 걸릴 수 있습니다. 자세한 내용 및 해결 방법은 FieldFox 작동 문제를 참조하십시오.