Choose a country or area to see content specific to your location
국가 또는 지역 확인
확인해 주십시오.
관련 가격, 특별 행사, 이벤트 및 연락처 정보에 액세스하려면 국가를 확인하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
랙 공간 1U당 4개의 채널, 최대 1 GHz 대역폭, 그리고 다중 오실로스코프 동기화 기능을 제공합니다.
강력한 독립형 설계 환경을 통해 복잡한 3D 상호 연결 아키텍처를 설계, 모델링 및 검증하십시오.
차세대 I/O, 메모리, 패브릭 인터페이스 전반에서 송신기 및 수신기 검증을 자동화합니다.
트랜시버에서 인터커넥트에 이르는 AI 규모 워크로드에 대한 1.6T 네트워크 안정성을 강화합니다.
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
추가 메모리 및 스토리지를 갖춘 이 강화된 NPB는 키사이트의 AI 보안 및 성능 모니터링 소프트웨어와 AI 스택을 실행합니다.
IC 설계, 검증, 웨이퍼 테스트, 포토닉스에 이르는 종단간 워크플로를 살펴보세요.
키사이트 장비를 위해 설계된 정밀 액세서리를 사용하여 정확도와 성능을 극대화하십시오.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
엔지니어가 즉시 적용할 수 있는 시스템 설계, 테스트 방법 및 생산 워크플로를 가르치는 실습 부트캠프.
학습 허브
AI 시스템 및 네트워크 설계, 검증, 확장을 위한 방법론, 테스트 전략, 기술 리소스를 살펴보십시오.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
혁신의 모든 단계를 가속화할 수 있는 서비스를 살펴보세요.
학습 리소스
벤치 전원 공급기 기초
벤치형 전원 공급 장치의 기본 원리에 대해 알아보세요.
16 레슨
전원 공급 장치 및 전자 부하 기본 사항
전원 공급 장치, 전자 부하 작동 및 효과를 극대화하는 방법에 대해 알아보십시오.
9 레슨
PSRR(Power Supply Rejection Ratio) 측정 | 키사이트
키사이트의 측정 포트폴리오에 고유한 전원 공급 장치 특성화를 위한 PSRR(전원 공급 장치 제거비) 측정은 InfiniiVision X-시리즈 오실로스코프를 사용하여 수행할 수 있습니다.
GaN 및 SiC 반도체를 사용한 스위치 모드 전원 공급 장치 설계
와이드 밴드갭 반도체는 전력 전자 기술을 다음 단계로 발전시킬 것입니다. 와이드 밴드갭 반도체를 사용하여 전력 전자 장치를 성공적으로 설계하고 모델링하는 방법을 알아보십시오.
3 레슨
오실로스코프를 사용한 스위치 모드 전원 공급 장치 테스트 기본 사항
오실로스코프를 사용하여 스위치 모드 전원 공급 장치에 대한 11가지 필수 측정값을 확인하는 방법.
14 레슨
하드웨어 인 더 루프 테스트로 우주선 전력 시스템 설계를 혁신하십시오.
이번 웨비나에서 디지털 트윈 기술과 HIL(Hardware-in-the-Loop) 시뮬레이션을 키사이트의 전원 공급 장치 기술과 통합하는 것이 우주선 프로젝트에 어떻게 혁신을 가져올 수 있는지 알아보십시오.
장기 프로그램을 지원하는 테스트 시스템 수명 연장
원래 장비 관리자(OEM)로서 당사는 시스템의 수명을 연장하고 개별 장비가 보증된 사양을 충족하는지 확인할 수 있는 효율적이고 효과적인 대안을 제공합니다.
EDU36311A 삼중 출력 DC 전원 공급기
키사이트 EDU36311A 삼중 출력 DC 전원 공급기는 경제적인 가격으로 전문가 수준의 설계와 유용성을 제공합니다.
E36300 시리즈 벤치 전원 공급기를 최대한 활용하기 위한 실용적인 팁
이 애플리케이션 노트는 E36300 시리즈 벤치 전원 공급 장치를 최대한 활용하기 위한 실용적인 팁을 제공합니다.
Test utilization, optimization, and health management through real-time data
이 백서는 실시간 데이터와 테스트와의 관련성을 탐구합니다. 이 백서는 이점, 필요한 문화적 및 전략적 변화, 테스트 전략에 대한 직접적인 이점, 전체 제품 수명 주기 전반에 걸친 영향, 그리고 비용, 시간 및 범위에 미치는 영향을 설명합니다.
전원 공급기 제어 루프 응답(Bode 플롯) 측정 | 키사이트 Keysight
키사이트 측정 포트폴리오의 고유한 기능은 제어 루프 응답(보드)을 포함한 주파수 응답 측정이며 InfiniiVision X-시리즈 오실로스코프를 사용하여 수행할 수 있습니다.
애질런트 11713B/C 감쇠기/스위치 드라이버
애질런트 11713B/C 감쇠기/스위치 드라이버 기술 개요
실제 전력 공급 및 측정 고려 사항
전원 공급 장치 및 전자 부하 선택 및 사용에 대한 더욱 실용적인 측면을 알아보십시오.
7 레슨
DC-DC 컨버터 테스트
한 차량용 DC-DC 컨버터 제조업체가 테스트 시간을 95% 단축하는 성과를 달성했습니다.
자동차 ECU 설계자, 전력 소비 10% 절감
An automotive chip manufacturer maintained the reliability of products for Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS) while reducing power consumption and heat generation, and solving peak current issues. This achieved a 10% reduction in power consumption.
Propsim F32 채널 에뮬레이터 6GHz
Propsim F32 채널 에뮬레이터 6GHz의 주요 기능 및 사양을 다루는 제품 데이터시트
Propsim FS8 채널 에뮬레이터 6GHz
Propsim FS8 채널 에뮬레이터 6GHz의 주요 기능 및 사양을 다루는 제품 데이터시트
Propsim F8 채널 에뮬레이터
Propsim F8 채널 에뮬레이터의 주요 기능 및 사양을 다루는 제품 데이터시트
자동차 애플리케이션의 전력 테스트를 위한 과제 및 솔루션
이 기술 개요는 자동차 전자 시스템, 그들이 직면하는 과제, 그리고 자동차 전자 엔지니어가 이를 해결하기 위해 필요한 도구에 대한 개요를 제공합니다. 키사이트가 이러한 과제에 대한 솔루션을 논의하는 것으로 마무리됩니다.
InfiniiVision Power Better-Best 번들
스위칭 손실, 출력 리플, 효율성 및 피드백 증폭기 안정성에 대한 전원 공급 장치를 테스트하려면 고전압 차동 프로브, 전류 프로브, 디스큐 픽스처 및 자동화된 전력 측정 기능이 있는 오실로스코프 소프트웨어가 필요합니다. 키사이트의 InfiniiVision Power Better-Best 번들은 정가 대비 25% 저렴한 가격으로 스위치 모드 전원 공급 장치 설계를 테스트하고 특성화하기 위한 모든 중요한 측정 도구를 제공합니다.
무엇을 찾고 있습니까?