미션 크리티컬 IoT는 헬스케어, 산업 및 전력 시스템 산업의 중요 애플리케이션 그 이상입니다. 웨어러블, 스마트 시티, 스마트 홈 등과 같은 산업에서 매번 예상대로 오류 없이 작동해야 하는 새로운 종류의 애플리케이션을 포괄하도록 진화하고 있습니다.

미션 크리티컬 IoT의 진화는 이제 막 시작되었습니다. 키사이트는 여러분이 길을 개척할 수 있도록 지원할 준비가 되어 있습니다.

미션 크리티컬 IoT 솔루션

미션 크리티컬 IoT 솔루션

미션 크리티컬 IoT의 요구 사항을 충족하려면 설계 및 테스트에 대한 세계적 수준의 접근 방식이 필요합니다. 이 브로슈어는 IoT 장치, 무선 통신, 네트워크 및 인프라를 설계, 테스트 및 보호하기 위한 엔드투엔드 솔루션에 대한 포괄적인 정보를 제공합니다. 당사의 솔루션은 엣지 장치부터 네트워크 성능 및 보안에 이르는 전체 스택(계층 1-7)과 설계 생성부터 제조 및 그 이후까지 전체 제품 수명 주기를 포괄합니다.

미션 크리티컬 IoT 발전에 필요한 핵심 기술

IoT가 확산됨에 따라 미션 크리티컬 IoT 디바이스와 이를 통해 구현되는 애플리케이션에 지대한 영향을 미칠 것입니다. 인더스트리 4.0은 잊고 미션 크리티컬 IoT 2.0의 관점에서 더 많이 생각하십시오.

성능, 초고신뢰성 및 보안에 최적화된 장치에 그치지 않고, 실제 환경의 혹독함을 견딜 수 있도록 설계되고 강화된 전체 미션 크리티컬 에코시스템이 될 것입니다.

이 백서는 그 비전을 현실로 만드는 데 직면하는 주요 과제를 설명하고 미션 크리티컬 IoT에서 성공을 실현하는 데 필요한 기술을 자세히 설명합니다.

미션 크리티컬 IoT 발전에 필요한 핵심 기술
NB-IoT 성공 여부는 3가지 과제 극복에 달려 있습니다.

NB-IoT 성공 여부는 3가지 과제 극복에 달려 있습니다.

산업용 IoT(IIoT)에는 무궁무진한 기회가 있습니다. 하지만 한 가지 문제가 있습니다. 오늘날 사용 가능한 대부분의 무선 기술은 어떤 형태의 절충 없이는 빠르게 성장하는 IIoT의 요구 사항을 충족하기에 역부족입니다.

협대역 IoT(NB-IoT)는 IIoT 애플리케이션에 최적화된 최신 LPWAN 기술이지만, 자체적인 문제점도 있습니다.

이 백서는 NB-IoT에서 성공을 실현하기 위해 극복해야 할 세 가지 특정 과제와 사용할 수 있는 접근 방식을 자세히 설명합니다.

선두 기업으로부터 배우십시오.

이 회사들이 키사이트 솔루션을 사용하여 과제를 극복하고 미션 크리티컬 IoT에서 성공을 거두었는지 알아보십시오. IoT 디바이스 또는 모듈의 설계 및 시뮬레이션부터 네트워크 커버리지 및 품질 검증에 이르기까지, 키사이트 솔루션은 미션 크리티컬 IoT의 복잡성을 극복하도록 지원할 준비가 되어 있습니다.

IoT 과제 극복

추가 자료

어떤 도움을 드릴까요?