온디맨드

探秘Keysight全新矢网PNA-X Pro架构与应用

October 4, 2023

날짜

오전 10:00 - 오후 12:30 PT

시간

2시간

지속

온라인

장소

지금 등록하기

이벤트 관련 정보

Keysight全新一代高性能 PNA-X Pro 矢量网络分析仪,采用定制设计的MMIC芯片与ASIC信号处理架构,在瞬时带宽、无杂散动态范围、信号保真度等关键指标上实现突破,确保快速、稳定、可信赖的射频与微波测量。

PNA-X Pro 集成四个独立信号源、S参数与噪声接收机、脉冲调制器和发生器,并搭载灵活的开关与合路器模块,在紧凑的架构中完成对放大器、混频器、变频器等有源器件的线性与非线性特性测试。

이번 세미나에서는 다음 내용을 심층적으로 다룰 예정입니다.

  • PNA-X Pro 的创新架构解析
  • 고도로 통합된 설계를 통해 테스트 프로세스를 간소화하고 테스트 정확도를 높이는 방법
  • 비교할 수 없는 강력한 애플리케이션 지원 — 노이즈 지수, 펄스 S 파라미터, TR 구성 요소 측정 등
  • 최대 110GHz의 mmW 잡음 지수 측정 솔루션

누가 이 이벤트에 참여해야 하나요?


测试与测量技术人员 , 测量工程师

October 4, 2023

날짜

오전 10:00 PT

시간

90

지속

온라인

장소

지금 등록하기