온디맨드
USB4® 버전 2.0 사양은 디지털 간 통신을 위한 플러그 앤 플레이 인터페이스를 제공하며, 대역폭 및 데이터 전송에서 상당한 이점을 제공합니다. 이 웨비나에서는 키사이트의 USB 전문가로부터 USB4에 비해 USB4 V 2.0의 이점, USB4 V2.0에 PAM3 신호가 선택된 이유 등을 배우게 됩니다. 또한 USB 80Gbps를 위한 설계 특성화 및 검증을 위한 키사이트 솔루션에 대해서도 배우게 됩니다.
디지털 테스트 엔지니어
무엇을 찾고 있습니까?