Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 치플릿, 적층 다이, 패키지, PCB 등 모든 첨단 상호 연결 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
25개 이상의 X-Series 애플리케이션을 활용하여 무선, 항공우주/방위, EMI 및 위상 잡음 분야의 신호를 분석, 복조 및 문제 해결하십시오.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XA30 클래스 무선 분석기에는 WaveJudge 모델이 포함되어 있으며, 모뎀, 칩셋 및 무선 접속 네트워크(RAN)를 위한 엔드투엔드 5G 솔루션을 제공합니다. 현장 상호 운용성 테스트를 제공하고, 빠른 디버깅을 가능하게 하며, 배포를 가속화합니다. 당사의 무선 분석기는 여러 계층에 걸쳐 발생하는 이벤트를 가시화하는 심층 분석 도구를 통해 무선 네트워크 내에서 문제 해결 기능을 제공합니다. 최종 장비 로그에서 찾을 수 없는 프로토콜 교환 오류를 찾아내고 PHY 계층이 상위 계층 성능에 미치는 영향을 파악하십시오. 가장 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 필요한 구성을 만드십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
개발 단계에서 디버깅 및 문제 해결을 위해 수동 신호 캡처 및 분석을 수행합니다.
5G, 3GPP NR(Rel 15-17), 3GPP LTE(Rel 9-16) 및 WiFi 802.11ax 및 802.11be에 대한 실시간 디코딩 지원.
최대 8개의 RF 포트까지 확장 가능한 섀시로, 다양한 테스트 요구 사항을 충족하는 유연한 구성을 지원합니다.
포트당 최대 800MHz의 채널 대역폭과 장시간 IQ 캡처를 위한 SSD 스토리지는 간헐적인 문제 해결에 유용합니다.
Frequency range
500 MHz to 8 GHz, 380 MHz to 6 GHz, 2 GHz to 11.4 GHz
Chassis ports
4 ~ 8
Real Time
5G SA, LTE, eMTC, NB-IoT
WJ5000A WaveJudge 5000은 SJ001A WaveJudge 무선 분석기 툴셋을 위한 캡처 및 처리 기능을 제공하는 모듈형 및 확장형 테스트 플랫폼입니다.
주요 기능:
WJ5900A
SJ001A WaveJudge 무선 분석기 툴셋의 일부로 LTE, 5G 및 Wi-Fi 신호를 캡처하고 디코딩하는 모듈식 및 확장식 테스트 플랫폼.
WJ5900A WaveJudge 5900은 SJ001A WaveJudge 무선 분석기 툴셋을 위한 캡처 및 처리 기능을 제공하는 모듈식 확장 가능 테스트 플랫폼입니다.
주요 특징:
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
수동 신호 분석은 장치나 환경에 테스트 신호를 능동적으로 전송하거나 주입하지 않고 RF 또는 무선 신호를 관찰하고 평가하는 프로세스입니다. 대신 분석기는 무선 장치, 기지국 또는 주변 소스에서 전송되는 것과 같은 기존 신호를 수신합니다. 이 접근 방식은 비침습적 테스트를 가능하게 하여 엔지니어가 작동을 방해하지 않고 시스템 동작을 평가할 수 있도록 하므로 무선 분석기에서 중요합니다. 실제 배포에서 발생하는 신호를 캡처하여 실제 성능 통찰력을 제공하며, 이는 간섭 식별, 신호 품질 분석 및 프로토콜 동작 검증에 필수적입니다.
수동 분석은 스펙트럼 모니터링 및 간섭 탐색도 지원하여 무단 전송 또는 동일 채널 간섭 감지를 가능하게 합니다. 또한 5G, Wi-Fi 또는 Bluetooth와 같은 무선 프로토콜 디코딩을 통해 문제 해결 및 규정 준수 확인을 지원합니다. 점유 대역폭 또는 스퓨리어스 방출과 같은 파라미터를 측정함으로써 수동 신호 분석은 규정 준수를 보장하고 무선 시스템의 무결성을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.
전문 무선 분석기는 RAN(Radio Access Network) 테스트에 필수적입니다. 4G LTE, 5G NR 및 그 이상의 최신 무선 네트워크에서 사용되는 복잡한 무선 신호 및 프로토콜을 캡처, 디코딩 및 분석하도록 특별히 설계되었기 때문입니다. 이러한 분석기는 물리 계층(예: 신호 강도, 변조 품질, 간섭)과 상위 계층 신호(예: 핸드오버, 통화 설정, 스케줄링 및 이동성 이벤트) 모두에 대한 심층적인 가시성을 제공합니다. 이는 네트워크 성능 검증, 커버리지 격차 식별, 간섭 감지 및 사용자 경험에 영향을 미치는 신호 문제 해결에 매우 중요합니다.
범용 테스트 장비와 달리, 전용 무선 분석기는 시간 동기화 측정, 프로토콜 인식 디코딩 및 다중 채널 분석을 지원하여 실제 조건에서 RAN 동작에 대한 포괄적인 종단 간 평가를 가능하게 합니다. 이러한 수준의 통찰력은 네트워크 성능 최적화, 표준 준수 보장 및 신기술 배포 가속화에 중요합니다.
무선 시스템에서 상위 계층 성능을 보장하는 데 PHY(물리) 계층 네트워크 테스트는 매우 중요합니다. 이는 기본 신호 전송의 무결성과 신뢰성을 검증하기 때문입니다. PHY 계층은 변조, 코딩, 동기화 및 신호 전력과 같은 필수 작업을 처리하며, 이는 상위 계층에서 경험하는 데이터 처리량, 지연 시간 및 오류율에 직접적인 영향을 미치는 요소입니다.
신호 품질 저하, 간섭 또는 페이딩과 같은 문제로 인해 물리 계층이 손상되면 상위 계층 프로토콜(MAC, RLC 또는 애플리케이션 수준 서비스 등)은 연결 끊김, 재전송 또는 성능 저하를 겪을 수 있습니다. PHY 계층을 철저히 테스트함으로써 엔지니어는 스택 위로 전파될 수 있는 문제를 식별하고 해결할 수 있으며, 이는 전체 무선 시스템이 효율적으로 작동하고, 성능 요구 사항을 충족하며, 고품질 사용자 경험을 제공하는 데 도움이 됩니다.