Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 치플릿, 적층 다이, 패키지, PCB 등 모든 첨단 상호 연결 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
25개 이상의 X-Series 애플리케이션을 활용하여 무선, 항공우주/방위, EMI 및 위상 잡음 분야의 신호를 분석, 복조 및 문제 해결하십시오.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
플러그 앤 플레이 연결성을 갖춘 키사이트 USB 및 LAN 전력 센서는 빠른 설정과 즉각적인 전력 판독을 가능하게 하여 추가 장비의 필요성을 없앱니다. 테스트 대상 장치(DUT)에 연결된 상태에서 내부 영점 조정을 수행하여 외부 교정의 번거로움 없이 정확한 측정을 보장합니다. 가볍고 휴대 가능한 디자인은 현장 측정에 이상적이며, USB 또는 LAN을 통한 원격 작동은 원거리 측정에 유연성과 편의성을 제공합니다. 이러한 기능 덕분에 키사이트 USB 전력 센서는 콤팩트하고 안정적이며 사용하기 쉬운 전력 측정 도구가 필요한 현대 애플리케이션을 위한 완벽한 솔루션입니다.
USB 또는 LAN을 통해 연결하여 추가 장비 없이도 신속한 설정과 즉각적인 전력 측정이 가능합니다.
DUT에 연결된 상태에서 내부 제로잉을 수행하여 외부 교정의 필요성을 없앱니다.
센서에 감지 및 신호 처리를 직접 통합하여 별도의 전력계가 필요 없습니다.
USB를 통해 센서를 원격으로 작동 및 제어하여 원거리에서 유연하고 편리한 측정을 제공합니다.
U2000A
U2000 시리즈 USB 평균 전력 센서는 플러그 앤 플레이 USB 연결을 지원하며 별도의 전력계가 필요하지 않아 빠르고 간단한 설정이 가능합니다.
U2002H
U2002H USB 전력 센서는 50MHz에서 24GHz의 주파수 범위에서 평균 전력을 측정합니다. GHz , 전력 범위 -50 dBm ~ +30 dBm에서 평균 전력을 측정합니다.
U2000 시리즈는 키사이트 BenchVue 소프트웨어가 지원합니다. BenchVue는 프로그래밍할 필요 없이 파워 미터를 간편하게 제어해서 데이터를 기록하고 다양한 디스플레이 옵션으로 측정을 시각화할 수 있습니다.
BenchVue BV0007B 파워 미터/센서 제어 및 분석 앱을 설치한 PC에 센서를 연결하면 평균 전력 측정 및 분석을 수행할 수 있습니다.
내부 트리거링은 버스트 신호 envelope에 기반한 트리거링을 지원하기 때문에 외부 트리거링 신호가 필요 없습니다. 트레이스 디스플레이는 게이트 배치와 트리거 레벨 신호를 돕기 위해 신호 envelope의 그래픽 보기를 제공합니다. 모든 U2000 센서(U2004A 제외)는 이 새로운 기능을 갖추고 있습니다. U2000 시리즈 USB 파워 센서 펌웨어 업그레이드를 무료로 다운로드하십시오.
이제 키사이트 선택 계측기와 펌웨어가 완전히 호환됩니다.
기대하는 것을 찾지 못하셨습니까? 키사이트의 특별 옵션을 확인해 보십시오.

U2000B
U2000B USB 전력 센서는 10MHz에서 18GHz 주파수 범위에서 평균 전력을 측정합니다. GHz -30 dBm에서 +44 dBm까지의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
내부 트리거링 및 트레이스 디스플레이 기능
내부 트리거링은 버스트 신호 엔벨로프를 기반으로 트리거링을 가능하게 하여 외부 신호가 필요 없습니다. 트레이스 디스플레이는 신호 엔벨로프를 그래픽으로 표시하여 게이트 배치 및 트리거 레벨 설정을 지원합니다. U2004A를 제외한 모든 U2000 전력 센서에는 이러한 기능이 포함되어 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
USB 전력 센서는 전력계에 연결되어 신호의 전력 레벨을 측정합니다. 작고 휴대 가능한 장치인 USB 전력 센서는 USB 포트에 연결되는 전자 장치의 전력 소비량을 측정합니다. 이 센서는 전압, 전류, 전력 및 에너지 소비량과 같은 매개변수에 대한 실시간 데이터를 제공하여 사용자가 다양한 작동 조건에서 장치의 전력 사용량을 철저히 평가할 수 있도록 합니다. 일반적으로 센서는 USB 포트에 쉽게 연결되므로 다양한 전자 장치의 전력 역학을 분석하는 편리한 도구입니다.
USB 센서 제공 기능:
USB 전력 센서는 크기가 작음에도 불구하고 모델에 따라 평균, 피크 또는 시간 게이트 측정을 수행할 수 있습니다.
근거리 통신망(LAN) 전력 센서는 LAN 환경에서 전력 소비량과 에너지 사용량을 측정하고 모니터링합니다. USB 연결 장치에 특화된 USB 전력 센서와 달리, LAN 전력 센서는 컴퓨터, 서버, 스위치, 라우터 및 기타 네트워킹 장비와 같은 다양한 네트워크 연결 장치의 전력 사용량을 추적합니다. 이러한 센서는 일반적으로 데이터 센터, 사무실 및 다양한 네트워킹 환경에서 사용되며, 상호 연결된 장치의 에너지 소비 패턴에 대한 귀중한 통찰력을 관리자와 IT 전문가에게 제공합니다. LAN 센서는 엔지니어가 LAN 내 전력 사용량을 더 잘 이해하고 관리하여 효율적인 네트워크 운영을 위한 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.
LAN 센서 제공:
USB 센서와 마찬가지로 LAN 전력 센서는 감지, 디지털화 및 처리를 하나의 장치에 통합하여 SCPI 명령, 시간 게이트 측정 및 스크립팅을 지원합니다.
USB 센서의 교정 요구 사항은 센서 유형과 엔지니어가 측정하는 특정 파라미터에 따라 다릅니다. 정확하고 신뢰할 수 있는 측정을 보장하기 위해 교정은 매우 중요합니다. 특정 USB 센서는 제조업체에서 사전 교정되어 제공될 수 있지만, 다른 센서는 정확도를 유지하기 위해 주기적인 교정이 필요할 수 있습니다. 교정에 영향을 미치는 요인에는 정밀 측정의 필요성, 환경 조건의 변화, 규제 표준 준수 및 애플리케이션별 정확도 요구 사항이 포함됩니다.
USB 및 LAN 전력 센서는 기존 센서-미터 설정에 비해 여러 가지 이점을 제공하며, 특히 최신 자동화되고 공간 제약이 있는 테스트 환경에서 더욱 그렇습니다. 이러한 독립형 디지털 인터페이스 센서는 RF 감지, 신호 처리 및 통신 기능을 하나의 소형 장치에 통합합니다. 주요 이점은 다음과 같습니다.
1. 독립형 전력 측정
모든 측정 및 처리 전자 장치는 센서에 내장되어 있습니다. 이를 통해 미터와 관련된 비용, 부피 및 케이블링이 필요 없어집니다.
2. 간소화된 테스트 설정
USB 및 LAN 센서는 전원과 데이터 모두에 단일 케이블 연결만 필요하므로 설정 시간, 배선 복잡성 및 잠재적인 연결 오류를 줄일 수 있습니다.
3. 휴대형 및 소형 폼 팩터
USB 및 LAN 센서는 작고 현장 작업, 벤치탑 사용 또는 협소한 테스트 환경에 이상적입니다. 따라서 부피가 큰 장비 없이 모바일 또는 임시 설정에 쉽게 배포할 수 있습니다.
4. 자동화 및 원격 제어
USB 센서는 컴퓨터 또는 테스트 컨트롤러와 직접 통합됩니다. LAN 센서는 네트워크를 통한 원격 액세스를 지원하며, 이는 분산 시스템 또는 랙 장착형 ATE 환경에 적합합니다. USB 및 LAN 센서 모두 SCPI 명령을 지원하여 자동화 스크립트 및 테스트 소프트웨어와 쉽게 통합할 수 있습니다.
USB 및 LAN 전력 센서는 비용 효율적이고 공간 효율적이며 자동화에 적합한 전력 측정 솔루션을 제공합니다. 벤치탑, 현장 또는 자동화된 테스트 랙 내부 등 기존 장비의 부피 없이 고성능 측정이 필요한 엔지니어에게 이상적입니다.