Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
84907L
감쇠기 범위가 0 ~ 70 dB(10-dB 단계)이고 삽입 손실이 매우 낮은 견고한 소형 설계를 제공합니다.
84907K
감쇠기 범위가 0 ~ 70 dB(10-dB 단계)이고 삽입 손실이 매우 낮은 견고한 소형 설계를 제공합니다.
8490G
Maximize operating frequency range with industry-leading accuracy, low SWR, and various attenuation options
Keysight's 8490G Precision Coaxial Fixed Attenuator offers industry-leading attenuation accuracy with low SWR, as well as various attenuation options to suit specific requirements, maximizing the operating frequency range up to 67 GHz. The 8490G, available with 3, 6, 10, 20, 30, and 40 dB attenuation, has been sweep-frequency tested and verified to meet specifications at all frequencies.
dc ~ 4GHz 수동 단계 감쇠기인 키사이트 8494A는 뛰어난 반복성 및 신뢰성을 제공합니다. 0 ~ 11dB의 1dB 단계에서 감쇠가 제공됩니다. 고정밀 도금판 리프스프링으로 긴 수명(5백만회 주기 이상) 및 매우 높은 감쇠기 반복성(일반적으로 0.01dB)을 보장합니다. 측정 정확도를 향상시키기 위해 NIST 추적가능 데이터(SWR 및 감쇠)를 옵션 890으로 사용할 수 있습니다. 사용자 정의 단계 감쇠기/스위치 조합도 가능합니다. 키사이트 11716A/B/C 상호 연결 키트는 시리즈의 키사이트 8494/5/6/7 1dB 및 10dB의 단계 감쇠기를 신속하게 연결할 수 있도록 해주므로 1dB 단계를 사용하는 다이내믹 레인지가 향상됩니다.
84908M
감쇠기 범위가 0 ~ 65 dB(5 dB 단계)이고 삽입 손실이 매우 낮은 견고한 소형 설계를 제공합니다.
Keysight is introducing a family of high-frequency attenuators for communications and aerospace applications. This family of attenuators, combining low insertion loss, long lifespan, and excellent repeatability, protects test platforms from failures, recalibration, downtime, and production degradation.
이러한 감쇠기 중 하나인 — 키사이트 84908M 프로그래밍 방식 단계 감쇠기는 5 dB 단계를 기준으로 0 ~ 65 dB의 감쇠 범위를 제공합니다.
84905M
감쇠기 범위가 0 ~ 60 dB(10 dB 단계)이고 삽입 손실이 매우 낮은 견고한 소형 설계를 제공합니다.
Keysight is introducing a family of high-frequency attenuators for communications and aerospace applications. This family of attenuators, combining low insertion loss, long lifespan, and excellent repeatability, protects test platforms from failures, recalibration, downtime, and production degradation.
키사이트 84905M은 감쇠 범위가 0 ~ 60 dB(10 dB 단계)인 프로그래밍 가능 단계 감쇠기입니다.
84904M
1dB 스텝으로 0~11dB의 감쇠기 범위와 탁월하게 낮은 삽입 손실을 갖춘 콤팩트하고 견고한 설계를 제공합니다.
키사이트 84906K 프로그래밍 가능 단계 감쇠기는 견고한 컴팩트 설계로 26.5GHz까지 동축 측정을 수행할 수 있습니다. 0.03dB 이상의 반복성, 뛰어난 수명(섹션당 5백만회 스위칭 주기 이상) 및 10-dB 단계에서 0 ~ 90dB의 감쇠 범위를 제공합니다. 이 최신 설계 발전으로 크기 및 성능에 대한 새로운 표준이 설정되었습니다. 사파이어 기판의 고안전성 탄탈륨 질화물(tantalum nitride) 필름으로 구성된 미니어처 박막 감쇠 카드를 사용하므로 높은 감쇠 정확도와 낮은 SWR을 얻을 수 있습니다. 삽입 손실도 26.5GHz에서 손실이 2dB도 채 안되므로 매우 뛰어납니다. 이 장치는 키사이트 8495/7(26.5GHz) 제품군보다 35퍼센트 작은 컴팩트한 크기이므로 기기 및 ATE 시스템에 쉽게 통합됩니다.
8495G
탁월한 반복성과 신뢰성을 위해 0 ~ 70dB 범위에서 10dB 스텝으로 감쇠를 제공합니다.