교육용 파형 함수 발생기

신뢰할 수 있는 보급형 파형 생성

키사이트 WG1 클래스 Essential 파형 및 함수 발생기에는 EDU33210 시리즈가 포함됩니다. 이 제품은 신뢰할 수 있는 파형 생성을 위한 내장 파형 및 변조 기능을 제공하며, 상업용 및 교육용 연구실 모두에 이상적입니다. 7인치 대형 컬러 디스플레이, 직관적인 인터페이스, USB 및 LAN을 통한 원격 연결을 갖춘 Essential 파형 및 함수 발생기는 회로 문제 해결, 통신 신호 시뮬레이션 또는 파형 기본 교육에 필요한 다용도성 및 신뢰성을 제공합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 특정 애플리케이션에 맞게 구성할 수 있습니다.

내장 파형

사인, 구형, 램프 및 펄스를 포함한 17가지 내장 파형과 지수 감소/증가, 가우시안 펄스, 로렌츠와 같은 특수 파형을 제공합니다.

대형 컬러 디스플레이

고해상도 7인치 컬러 디스플레이는 파형 설정 및 출력 신호를 선명하게 실시간으로 시각화하여 사용 편의성을 높이고 오류를 줄여줍니다.

원격 연결

USB 및 LAN 인터페이스는 원격 액세스를 제공하여 장비 제어 및 로깅 소프트웨어를 통해 PC 기반 작동 및 실시간 파형 분석을 가능하게 합니다.

변조 기능 

RFID, DVB-S 및 Zigbee®와 같은 통신 프로토콜 테스트를 위해 AM, FM, PM, FSK, BPSK 및 PWM의 6가지 내장 변조 유형을 제공합니다.

제품 이미지
  • 대역폭

    20 MHz

  • Number of channels

    1 ~ 2

  • Arbitrary waveforms

    Yes

  • Maximum sample rate

    250 MSa/s

  • 인터페이스

    USB, LAN

자주 묻는 질문