키사이트 신호 분석기의 Pro 성능 등급

벤치탑 신호 분석기에서 최고 성능

키사이트 Pro 신호 및 스펙트럼 분석기는 두 가지 클래스로 제공됩니다. XA6 클래스에는 SA6320A 모델이 포함되며, XA7 클래스에는 UXA 모델이 포함됩니다. 이 제품들은 5G NR(FR1 및 FR2), Wi-Fi 6E/7, 802.11 ad/ay와 같은 최신 표준에 대한 차세대 연구 개발 및 고속 규격 준수 테스트에 이상적입니다. Keysight Expert 모델을 기반으로 하는 Pro 신호 분석기는 가장 높은 주파수 범위, 초광대역폭, 최저 노이즈 플로어로 성능의 한계를 뛰어넘습니다. 이는 엄격한 설계 마진과 복잡한 변조를 포함하여 가장 어려운 측정 과제를 해결하도록 설계되었습니다. 가장 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 필요한 구성을 직접 구축하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.

고주파 커버리지

광범위한 스펙트럼 테스트가 필요한 고급 통신 시스템, 레이더 및 항공우주 애플리케이션의 고정밀 분석.

초광대역폭

1~8GHz의 넓은 분석 대역폭은 복잡한 무선 및 레이더 테스트를 위해 광범위한 주파수 범위에서 여러 신호를 동시에 캡처하고 분석할 수 있게 합니다.

최저 노이즈 플로어

옵션 노이즈 플로어 확장을 통해 초저 노이즈를 구현하여 2단계 필터 처리를 통해 탁월한 선명도와 최소한의 간섭으로 약한 신호를 감지할 수 있습니다.

정밀한 신호 선명도

RF 및 마이크로웨이브 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 내부 컨버터는 민감한 환경에서 미세한 주파수 변화에 대해 정밀한 측정을 제공합니다.

제품 이미지
  • Maximum frequency

    50 GHz ~ 110 GHz

  • Maximum analysis bandwidth

    1 GHz ~ 8 GHz

  • Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)

    -135 dBc/Hz

  • DANL @1 GHz

    -168 dBm ~ -164 dBm

  • Real Time Spectrum Analysis

    Varies

자주 묻는 질문