LightTools 2026 신기능 알아보기

플라이어

LightTools 2026: 더 빠른 시뮬레이션, 향상된 시각화, 확장된 광학 모델링

LightTools 2026은 광학 모델링, 광선 추적 성능, 미광 분석, 그리고 AR 웨이브가이드 및 메타옵틱스와 같은 차세대 응용 분야 전반에 걸쳐 주요 기능 향상을 제공합니다. 이번 릴리즈는 시뮬레이션 속도 향상, 시각화 품질 개선, 그리고 CAD 및 포토닉 설계 도구와의 상호운용성 강화에 중점을 두었습니다.

 

VisionSym 통합 기반 실시간 시각화

VisionSym과의 통합을 통해 GPU 가속 기반 역방향 레이 트레이싱을 지원하며, 빠르고 인터랙티브한 휘도 시각화를 제공합니다. 엔지니어는 실시간으로 점진적으로 정밀도가 향상되는 결과를 확인할 수 있으며, 산란 표면에 대한 자동 조준 및 시뮬레이션 설정 동기화 기능을 활용할 수 있습니다. 이를 통해 기존 방식 대비 10~30배 빠른 렌더링 성능을 제공하며, 조명, 디스플레이, 이미징 시스템 분석을 크게 향상시킵니다.

 

GPU 가속 전방향 레이 트레이싱

LightTools 2026은 전방향 레이 트레이싱에 GPU 가속을 적용하여, 모델에 따라 최대 10배에서 50배 이상의 성능 향상을 제공합니다. 다양한 광원, 재질, 산란 모델, 수신기 유형을 지원하며, 복잡한 광학 시스템의 시뮬레이션 시간을 크게 단축합니다.

 

고도화된 산란광 분석 기능

새로운 기능을 통해 미광 분석의 재현성과 효율성이 향상되었습니다. 광선 경로 Import/Export를 통한 재현성 확보, 경로당 레이 수 제한을 통한 메모리 최적화, 필터링된 데이터셋의 빠른 분석을 지원합니다. 또한 표면 그룹화 및 Ray Path Analyzer 개선을 통해 복잡한 CAD 구조를 보다 효율적으로 처리하고 분석 복잡도를 줄일 수 있습니다.

 

AR Waveguide Designer 개선

AR Waveguide Designer는 커플러 및 웨이브가이드의 자동 설정, K-space 기반 시각화, RSoft 데이터를 활용한 공간 가변 격자 지원, 균일도 및 아이박스 분석 기능을 포함합니다. 미광 경로 식별 및 디스플레이 시각화 기능이 통합되어 AR 광학 시스템 개발을 더욱 효율적으로 지원합니다.

 

메타옵틱 렌즈 모델링

메타옵틱 기능이 확장되어 위상 및 투과율 분석, RSoft 메타 아톰 라이브러리와의 호환, 편광 의존 특성 모델링이 가능합니다. 이를 통해 이미징 및 디스플레이 응용 분야를 위한 컴팩트하고 고성능의 메타표면 설계를 지원합니다.

 

확장된 CAD 연동 기능

NX, Creo, Rhino 등 다양한 CAD 포맷을 지원하며, CAD 데이터의 보존성과 활용성을 향상시켰습니다. 업데이트된 Import 워크플로우는 어셈블리 구조, 네이밍, 색상 정보를 유지하고, 표면 단위 광학 특성 설정을 지원하며, CAD 변경 사항과 동기화하는 베타 기능을 포함합니다.

 

요약

LightTools 2026은 시뮬레이션 속도, 시각화 성능, 모델링 유연성을 대폭 향상시켜, 엔지니어가 더욱 복잡한 시스템을 빠르게 분석할 수 있도록 지원합니다. 또한 AR 웨이브가이드 및 메타옵틱스와 같은 차세대 광학 응용 분야를 효과적으로 지원합니다.