자유형 광학면을 활용한 유연한 조명 분포 설계

애플리케이션 노트

LightTools의 자유형(freeform) 표면 설계 기능은 단일 LED와 렌즈만으로도 매우 정밀한 조명 패턴을 구현할 수 있는 고급 광학 설계 기술입니다. 본 자료는 자유형 광학을 활용해 균일 조명, 벽면 세척(wall‑wash) 조명, 이미지 기반 투영 등 다양한 조명 요구를 충족하는 방법을 소개합니다.

 

세 가지 예제를 통해 LightTools가 어떻게 목표 조도 분포와 각도별 광도 분포를 정확하게 제어하고, 최소한의 반복 작업으로 설계를 최적화하는지 보여줍니다. 또한 마스크 없이도 이미지 투영이 가능해 높은 광속 효율과 빠른 설계 속도를 제공합니다.

 

이 문서는 freeform optics, illumination engineering, optical simulation에 관심 있는 설계자에게 LightTools가 제공하는 설계 유연성과 고성능 워크플로우를 간략하고 명확하게 설명합니다. Advanced Design 모듈 기반의 자유형 설계 기능은 차세대 조명 시스템 개발을 위한 강력한 도구입니다.