2025년 12월 23일 

개요

키사이트는 React Server Components 버전 19.0.0, 19.1.0, 19.1.1 및 19.2.0에서 (CVE-2025-55182 (React), CVE-2025-66478 (Next.js – later merged into CVE-2025-55182)  취약점을 인지하고 있습니다. NIST에 따르면, 취약한 코드가 HTTP 요청에서 Server Function 엔드포인트로 전송되는 페이로드를 안전하지 않게 역직렬화합니다.  

저희는 현재까지 출시된 키사이트의 전체 제품 포트폴리오를 평가했으며, 어떠한 제품도 해당 취약점1의 영향을 받지 않는다고 판단했습니다. 일부 보안 도구가 라이브러리 또는 기타 구성 요소를 CVE-2025-66478에 잠재적으로 취약하다고 표시할 수 있지만, 키사이트는 이러한 결과가 오탐(false positive)이라고 판단했음을 알려드립니다.

 

영향을 받는 제품 및 완화

없음.

 

권장 조치

일반적으로 키사이트는 고객이 모든 취약점과 위협으로부터 보호하기 위해 항상 사용 가능한 최신 소프트웨어 버전으로 업데이트할 것을 권장합니다.

 

자세한 내용은 키사이트에 문의하십시오.

1 키사이트는 React2Shell 취약점의 영향을 받는 제품 목록을 작성하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울였습니다. 키사이트는 고객의 편의를 위해 이 정보를 제공하며, 정보의 완전성을 보증하지 않습니다.

어떤 도움을 드릴까요?