シンセティック・モニタリング・プラットフォーム
+ シンセティック・モニタリング・プラットフォーム

合成モニタリングによるVPNアクセスと性能のテスト

VPNアクセスと性能を検証するには、ユーザーがネットワークサービスにアクセスする際にデータが通るさまざまな経路をプロアクティブに検証およびモニタリングする合成モニタリングソリューションが必要です。 ネットワーク運用チームは、リモート ユーザーとオフィス内のユーザーがVPN サービスに一貫したアクセスできること、および高い需要がボトルネックやサービスの中断を引き起こさないことを保証する必要があります。 合成モニタリングソリューションは、ネットワーク全体のハードウェアエンドポイントおよびソフトウェアエンドポイントによって生成されたアプリケーショントラフィックをエミュレートすることで、VPNゲートウェイのアクセスと性能を正確に測定します。

VPN ゲートウェイアクセスをテストするには、エンドユーザーやリモート従業員がサーバーに接続する戦略的なインターネットロケーションに対して、実際のサービステストを実施します。 ソフトウェアベースのエンドポイントは、エンドユーザーに近い物理的なデバイスやパブリック・クラウド・ロケーションに配備するこのアプローチに最も適しています。 VPN ゲートウェイの性能をテストするには、企業ネットワーク、クラウドサービス、VPN 対応のリモートラップトップ に対して、ポイントツーポイントのテストを実施します。 パケット損失、遅延、ジッタ、利用可能な帯域幅、音声/ビデオパフォーマンスなどの主要パ性能指標(KPI)を把握することで、根本原因の分析や問題のトラブルシューティングが容易になります。

Hawkeye 合成モニタリングプラットフォーム

VPNテストソリューション

VPN アクセスと性能を検証するには、エンドポイントの動作をエミュレートし、その刺激に基づいてネットワーク性能KPIを測定する合成モニタリングソフトウェアが必要です。 キーサイトのHawkeyeソフトウェアとエンドポイント・ハードウェアは、ローカルユーザーとリモートユーザーの両方のQoS、ネットワーク可用性、およびアプリケーション性能をプロアクティブにモニタリングします。 エンドツーエンドの性能テストライブラリにより、性能関連のさまざまな KPI を取得し、ノード間のトラフィック解析によりトラブルシューティングを改善します。

VPNテストソリューションの製品を検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。