お問い合わせはこちら

アプリケーションソフトウェア

キーサイトの測定器/PC用の測定アプリケーションソフトウェアは、業界、テクノロジー、ライフサイクルの各段階における解析時間を短縮。

オシロスコープ・ソフトウェア

  • オシロスコープ測定アプリケーションの幅広いコンプライアンスとデバッグ。DisplayPort、DDR、PCI Express、USBなどのコンプライアンステストを実行。CAN/LIN、I²C/SPI、FPGA、MILSTD1553、JTAG、RS-232Cなどのデバッグと解析。

ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア

  • ベクトル・ネットワーク・アナライザの設計段階におけるトラブルシューティング用の使いやすいアプリケーション。パッシブ/アクティブコンポーネント/材料の正確で詳細な特性の取得。利得、パルス、雑音指数、タイムドメイン、誘電率などの測定が可能。

FieldFoxハンドヘルド・アナライザ・ソフトウェア

  • FieldFoxハンドヘルド・アナライザの高精度信号測定機能。定期的なメンテナンスや詳細なトラブルシューティングを行うための測定を行います。ケーブル、アンテナ、信号パワーなどのテスト。

PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)

  • 信号のあらゆる側面を探究し、デザインを最適化するためのソフトウェアツール。5G、IoT、レーダーなどの帯域幅の広い信号を測定します。周波数ドメイン、タイムドメイン、変調ドメインのより深い解析が可能。

PathWave X-Series Measurement Applications

  • 実績のあるPXIeおよびXシリーズ シグナル・アナライザ用の測定アプリケーション。複雑なタスクを簡素化し、再現性のある結果を取得。携帯電話、無線および航空宇宙/防衛機器および設計のパフォーマンスを理解し検証することができます。

Nemo無線ネットワークソリューション

  • 無線ネットワークの最適化/測定/解析ツール。運用効率の改善のためのプロセスの自動化と簡素化の実現。SaaSおよびクラウドベースのソリューションによる、リアルタイム測定および解析。

信号最適化ソフトウェア

  • RF/マイクロ波/ミリ波での複雑な広帯域チャネル校正を簡素化するソフトウェア。ブロック図ベースのセットアップメニューを使用して、テストシステムとハードウェアをすばやく連携させます。デバイスの本当に必要なポイントの正確な校正により、5Gおよび広帯域システムデザインの信頼性を実現。

PathWave Signal Generation

  • 柔軟な信号作成のための包括的なPCベースのソフトウェア。携帯電話、ワイヤレス接続、航空宇宙/防衛、放送、汎用アプリケーション。さまざまな信号生成ハードウェアをサポート。

無線テスト・セット・ソフトウェア

  • 携帯電話および無線インタフェースデバイスの測定ソリューション。測定の簡素化と、時間のかかる複雑な測定/解析のためのテストの自動化。研究開発および製造でのデバイステストの簡素化。

Keysightロジック・アナライザ・ソフトウェア

  • ロジック・アナライザのさまざまな測定、解析、制御機能。ロジック・アナライザの測定セットアップ時間を大幅に短縮。カスタマイズ可能な測定ディスプレイによる重要な情報の表示。

EasyEXPERT group+特性評価ソフトウェア

  • セットアップからデータ管理まで、効率的なデバイス特性評価が可能。半自動ウエハープローバーを使用したウエハー間の対話型手動操作/自動化。B150X、E526x/70、B2900プレシジョン電流/電圧アナライザで動作。

スペクトラムモニタリング・ソフトウェア

  • 自動スペクトラムモニタリング、信号の傍受/収集/分類ソフトウェア。ターゲットのRFエミッターの迅速で正確なジオロケーション。干渉検出、特定、位置検出、レポートに最適。

PathWave BenchVueソフトウェア

  • PCソフトウェアを使用して、幅広い測定器の制御と測定を実現。最小限の測定器に関する知識で自動化されたテストシーケンスを迅速に作成できます。直観的な測定器の制御、テストの自動化、詳細な解析が可能です。