お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
オルタナティブファイナンス
毎月の支払いが予測可能なリースベースのサブスクリプションから、ライフサイクル管理ソリューションまで、お客様のビジネス目標達成をお手伝いします。 より迅速に
KeysightAccess
急速に進化する今日のテクノロジー環境において、時代を先取りし、最先端のテストおよびテクノロジーソリューションにアクセスしましょう。 KeysightAccessを通じて、厳しい予算の制約を最小限に抑え、必要なテスト機器とソフトウェアを入手することが可能です。
- テストシステムのセットアップに必要な測定器、ソフトウェア、そしてサポートをKeysigjtAccessで享受できますので、測定をより早く始めることができます。
- 先行投資なしで、テストをより早く拡張できます。 柔軟な条件により、変化する要件に合わせて機器を変更することができます。
- 12か月、24か月、または36か月の契約期間(期間終了時のオプションを含む)の月払いを選択することで、お客様の予算リスクを軽減できます。
キーサイトのトレードイン:下取り、トレードアップ、コストの低減
業界最高水準の柔軟性を誇るトレードイン(下取り)サービスで、よりお手頃にテクノロジーをリフレッシュし、競争力を高めてください。
- キーサイト製品だけでなく、他のメーカーの測定器もトレードイン(下取り)いたします。
- 新しいキーサイトのソリューションを最大50 %割引します。
- キーサイトのトレードインクレジットでオプションやソフトウェアなどの追加が可能です。
- 使用頻度の低い測定器を排除し、資産ベースをスリム化できます。
再生品:スマートな方法で新品に
キーサイト・プレミアム・再生品(KPU)で最大70 %の割引を提供:
- 新品のような状態
- 校正実施済
- 標準の新しいアクセサリ付属
- 新品のような保証
キーサイト再生品(KU)で最大90 %の割引を提供:
- 完ぺきな動作状態
- 90日間の返品保証
- 納入前校正オプション
- 延長保証オプション
関連サービス、製品、および業界
更にライフ・サイクル・サービスをお探しですか。
キーサイトのサポートとマネージドサービスをご確認ください。
キーサイトのサービスを利用すれば、期待されるビジネスの未来が開かれます。 今すぐお問い合わせください。