熱電対パワー・センサ

N8480シリーズ パワーセンサは、8480シリーズ パワーセンサの後継機種です。

製品画像
  • 測定タイプ

    Average/CW only

  • 周波数レンジ

    50 MHz to 50 GHz

  • 最大パワー

    20 dBm (100 mW)

  • Power range

    -35 to +20 dBm

  • Connector type

    2.4 mm

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

N8487A  熱電対パワーセンサ
N8487A 熱電対パワーセンサ

モデル:

N8487A

数量

オプション

1

パワー・センサ - 熱電対、平均、50 MHz~50 GHz | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間

1

コネクタ、2.4 mm

1

標準オプション、-35 dBm~+20 dBm

ハイライト

  • EEPROMへの校正係数の保存により、手動入力が不要
  • 50 MHz~50 GHzの広い周波数レンジ
  • -35 dBm~+20 dBmの広いダイナミック・レンジ
  • 1 %以下のクラス最高のパワー・リニアリティ、不整合の不確かさの優れたSWR、非常に正確なパワーの再現性
  • 正確な校正および米国NIST(US National Institute of Standards and Technology)にトレーサブル
  • 8480シリーズのSCPIコードが使用可能(オプションCFT)

注記:オプションCFTは、以前の8480シリーズ・パワー・センサの代替として使用でき、SCPIと互換性があります。校正係数は、手動入力する必要があります。オプションCFTは、43xや他の販売終了パワー・メータとは使用できません。

  • Eシリーズ・センサのSCPIコードが使用可能(標準オプション)
  • EPM(新製品のN1913/14A、E4418/19B)、EPM-P(E4416/17A)、Pシリーズ(N1911/12A)パワー・メータで使用可能

注記:すべてのN8480パワー・センサが、Keysight 43x、E1416A、N8262Aパワー・メータ、5314xマイクロ波カウンタ、E7495x基地局テスト・セットと使用できるわけではありません。 (詳細はこちらを参照してください)

N8480シリーズ・パワー・センサは、8480シリーズ・パワー・センサの後継機種です。この新しいパワー・センサは、EEPROMを搭載し、パワー・メータに校正係数を手動入力しなくても、パワー・センサを校正することができます。以前の8480シリーズ・パワー・センサと比較すると、ダイナミック・レンジおよび周波数レンジが広くなり、確度、リニアリティ、再現性、SWRなどが大幅に向上しています。

キーサイト Warranty ロゴ