何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Keysight E3631Aや他のプログラマブル電源を使用したMicrosoft (R) Excelによるコンポーネント・テスト

これらのMicrosoft ® Excelのプログラミング例では、E3631A 3出力プログラマブル電源やデュアル出力プログラマブル電源を使用してFET曲線を作成できます。
サンプル・コードはE3631A 3出力電源とE3632A/E3633A/E3634A単出力電源でテストされています。Excel内でVisual Basicを使用して電源の電圧をステップ変化させ、ワークシートにデータを取り込み、プロットします。このサンプル・コードは他の電源やデバイスに対しても応用できます。
サンプル・コードはKeysight IOライブラリE2094M以降で使用できるVISA COMを使用しています。このため、ExcelでGPIBまたはRS232のVISA-COMを使用するにはバージョンM以降が必要です。
皆様のご意見やご提案、またはバグに関する情報を以下にお寄せください: [email protected]
MicrosoftはMicrosoft Corporationの米国での登録商標です。
Keysightはこの無料ソフトウェアを「現状のままで」提供します。違法行為がないこと、および商品性、満足のいく品質、妥当なケアおよびスキル、特定の目的に対する適合性に対する暗黙の保証を含め、いかなる明示的または暗黙の保証も行いません。