何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
B2900製品リファレンスCD-ROM内に含まれているB2900Aのサンプル・プログラム
概要
サンプル・フォルダには、Keysight B2900シリーズ プレシジョン・ソース/メジャー・ユニットのサンプル・プログラムが含まれています。すべてのサンプル・プログラムをご使用のハードディスクにコピーした後、使用できます。
以下の3つの言語で記述された、3つの掃引測定サンプル・プログラムがあります。
- VISA-COMを使用したMicrosoft® Visual C#®
- VISA-COMを使用したNational Instruments LabVIEW
- VISA-COMを使用したMicrosoft Excel
要件
- Microsoft Visual Studio® 2010
- NI LabView 8.6.
- Microsoft Excel 2007
- Keysight I/O Library 16.0以降
Microsoft、Visual C#、Visual Studio は、Microsoft Corporationの登録商標です。