What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
OmniNET 6.0.18 Software Patch
If you are using OmniNet 6.0.7, the download will upgrade your software version to the latest revision.
Installation Instruction
Download OmniNet 6.0.18 (991 kB), which is a compressed zip format file into a temporary folder on your workstation or PC.
Uncompress the content of the zip file into the OmniNet program folder and overwrite the original files when prompted. For OmniNet, the default installation folder is C:\Program Files\Router Solutions\OmniNet For Windows. If you have installed the program files in a different folder (other than the default installation folder) please unzip the files to the appropriate folders accordingly.
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2006-07-13 | 6.0.18 | N/A |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2006-07-13 | 6.0.18 |
| Version Description |
|---|
| N/A |
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- See Above
ライセンス
- Does Not Require a License
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE