ソフトウェア契約が有効なお客様に対して、上記が使用可能になりました。契約が有効なお客様は、このページ右上の「ログイン」のリンクを使用して、専用情報にアクセスできます。

ソフトウェア・リリース日:2009年3月
5DXシステム要件:シリーズ3
PC要件:HP XW4300/4400/4600
オペレーティング・システム:Windows® XP Professional Service Pack 3
ソフトウェア要件: 3.1

Keysight SP50 3.1.6ソフトウェア・パッチ・リリースは、Keysightによるはんだペースト検査の継続的な技術革新と改良努力の成果です。継続的なソフトウェア改良とサポート・サービスの一環として、KeysightはSP50 3.1.6ソフトウェア・パッチをお客様にお届けします。これは、SP50システムに価値を追加するKeysightのソフトウェア・アップデート・サービスの一環であり、新しいアルゴリズムや改良されたアルゴリズムを提供するとともに、システムの全体的な安定度を向上します。

注記:Windows®はMicrosoft Corporationの登録商標です。

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2009-04-13 3.1.6 Solder Paste Inspection (SPI) SP50 3.1.6 Software Patch
リリース バージョン
2009-04-13 3.1.6
内容
Solder Paste Inspection (SPI) SP50 3.1.6 Software Patch

ダウンロード方法

  • ドキュメントはありません

インストール方法

ライセンス

  • ライセンスが必要

インストール先: PC

OS

  • Windows XP SP3

前提知識

  • See Documentation
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE