ソフトウェア・リリース日:2009年10月
x6000システム要件:標準システム
コントローラ要件:標準的なx6000コントローラまたはTDW
オペレーティング・システム:Windows® XP Professional
x6000ソフトウェア要件: 1.1

Keysight x6000ソフトウェア・パッチには、安定性を向上させるx6000ソフトウェアの変更が含まれています。新しい機能とソリューションの詳細は、リリース・ノートに記載されています。フル・インストールができるx6000ソフトウェアではありません。このパッチをインストールする前に、1.1ソフトウェアがすでにx6000にインストールされている必要があります。このパッチは、システムにも、オフラインのテスト開発ステーションのも使用できます。このパッチは、ライセンスを更新しなくても使用できます。

ダウンロード手順:

このWebサイトからこのパッチをダウンロードするには、有効なログイン・アカウントを持っている必要があります(登録はすぐに有効になります)。ログインすると、以下のようなパッチ・ダウンロード・リンクが表示されます。

インストール手順:

  1. ソフトウェア・バージョン1.1以上がインストールされていることを確認します。このパッチは、1.0バージョンのソフトウェアでは動作しません。x6000ユーザ・インタフェースのホーム画面の右上に表示されているシステム・リビジョン番号を確認することにより、インストールされているバージョンを確かめることができます。
  2. システムにインストールする場合は、検査を終了して、システムからすべてのパネルをアンロードしてください。
  3. ユーザ・インタフェースを終了します。
  4. パッチのzipファイルをダウンロードし、ローカル・ドライブにあるテンポラリ・ディレクトリにすべてのファイルを抽出します。
  5. Windows Explorerから、setup.exeファイルをクリックしてインストールを開始します。
  6. インストール・プロンプト表示に従います。
  7. インストールが完了すると、インストール・スクリプトが自動的にクローズします。
  8. Keysight Medalist x6000 Applicationアイコンをダブルクリックして、ユーザ・インタフェースを再起動します。
  9. x6000ユーザ・インタフェースのホーム画面の右上に表示されているシステム・リビジョン番号を確認することにより、パッチが正しくインストールされたことを確かめることができます。新たにインストールしたパッチのバージョン番号が表示されているはずです。

Windows®はMicrosoft Corporationの登録商標です。

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2009-11-23 1.16 The Keysight x6000 1.15 software patch contains changes to the x6000 software which add several new features and corrects several issues for test development and test execution.
リリース バージョン
2009-11-23 1.16
内容
The Keysight x6000 1.15 software patch contains changes to the x6000 software which add several new features and corrects several issues for test development and test execution.

ダウンロード方法

  • See Above

インストール方法

  • See Above

ライセンス

  • ライセンスが必要

インストール先: PC

OS

  • Windows XP

前提知識

  • See Above

対象測定器

  • See Above
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE