What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
GSA1 Toolkit Software
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2017-08-04 | 4.50.GSA161 | The GSA1 Toolkit software controls Keysight M9730G Series waveform digitizers on a host computer or an AXIe embedded controller. |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2017-08-04 | 4.50.GSA161 |
| Version Description |
|---|
| The GSA1 Toolkit software controls Keysight M9730G Series waveform digitizers on a host computer or an AXIe embedded controller. |
ダウンロード方法
Click “Download” and save the file to the host computer or AXIe embedded controller. No licensing is required to download the application.
インストール方法
After downloading, run the downloaded Setup executable.
ライセンス
- Requires a License
説明資料
Installs on: PC / Instrument
OS
- Windows 7 64-bit
- Windows 10 64-bit
前提知識
- An AXIe embedded controller or AXIe-compatible host PC.
- A Keysight M95XXA chassis or any other AXIe-1-compatible chassis with the M9730G Series waveform digitizer installed into any available slot.
対象測定器
- M9731/2/4G AXIe waveform digitizers
ダウンロード方法
Click “Download” and save the file to the host computer or AXIe embedded controller. No licensing is required to download the application.
インストール方法
After downloading, run the downloaded Setup executable.
ライセンス
- Requires a License
Installs on: PC / Instrument
OS
- Windows 7 64-bit
前提知識
The LabVIEW application
対象測定器
- M9731/2/4G AXIe waveform digitizers
SHOW MORE