Digital Audio Interface (DAI) is a special interface to offer a platform that complete the conformance of speech codec test and the SLR/RLR (Sending/Receiving Loudness Rating) performance test of the analogue and acoustic devices. Through DAI, you can insert and extract speech data in both the transmit and receive directions. Note that only the speech coder/decoder test is discussed in this section.

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2009-09-29 1.0 Software file available for download…
リリース バージョン
2009-09-29 1.0
Version Description
Software file available for download…

ダウンロード方法

  1. Click the Download button
  2. Save the file to your PC

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows XP

前提知識

  • E5515C, E5515E, E6701F or later

対象測定器

  • E5515C, E5515E, Lab applications only
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE