Digital Audio Interface (DAI) is a special interface to offer a platform that complete the conformance of speech codec test and the SLR/RLR (Sending/Receiving Loudness Rating) performance test of the analogue and acoustic devices. Through DAI, you can insert and extract speech data in both the transmit and receive directions. Note that only the speech coder/decoder test is discussed in this section.

Keysight empfiehlt die Verwendung der aktuellen Version, die die neuesten verfügbaren Fehlerbehebungen und Sicherheitspatches enthält.
Veröffentlichungsdatum Version Versionsbeschreibung
2009-09-29 1.0 Software file available for download…
Veröffentlichungsdatum Version
2009-09-29 1.0
Version Description
Software file available for download…

Wie geht das Herunterladen

  1. Click the Download button
  2. Save the file to your PC

Lizenzierung

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

Betriebssystem

  • Windows XP

Voraussetzungen

  • E5515C, E5515E, E6701F or later

Supported Instruments

  • E5515C, E5515E, Lab applications only
Keine Softwareversion verfügbar
SHOW MORE