何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
セトリング時間の影響
最近のマルチメータには、セトリング時間に対する遅延を自動的に挿入する機能があります。これらの遅延は、ケーブルおよびデバイスの結合容量が200pF以下の抵抗測定に対して有効です。このことは、100kΩ以上の抵抗を測定する場合には特に重要です。RC時定数に起因するセトリングは、非常に長いことがあります。精密抵抗器やマルチファンクション・キャリブレータの中には、大容量(1000pFから0.1mF)の並列コンデンサと高抵抗を使用して、ノイズ電流をフィルタするものがあります。
さらに、ケーブルや他のデバイスによる誘電吸収(ソーク)効果により、キャパシタンスが、RC時定数だけによって予想されるよりも長いセトリング時間を持つことがあります。このような場合、最初の接続やレンジ変更後のセトリング時に測定を行うと、誤差が発生します。このような時には、測定前の遅延時間を増やす必要があります。遅延の長さは、一般にフロントパネル、またはプログラムによって設定できます。