何をお探しですか?
ミリ波低損失誘電材料評価の決定版
簡単で再現性の高い測定を80GHzまで!

- 5Gをはじめとするミリ波アプリケーションに必要な低損失材料測定を可能にする、高性能なスプリットシリンダ共振器
- 作業者に依存しない、使いやすく再現性の高いソリューション
- IPC test method TM-650 2.5.5.13に準拠
構成
N1501AKEAD-ST1 スターターキットが必要です。キットには、測定用ソフトウェアとCOPテストサンプルが含まれます。その他に、アナライザと接続するための同軸ケーブル2本と制御用PCが必要です。
ミリ波低損失誘電材料評価の決定版
測定用ソフトウェア
誘電率測定ソフトウェアを使用して効率よく測定することができます。ネットワーク・ アナライザを制御して必要なデータを取得し、複素比誘電率を計算して出力します。 N1501AKEAD-ST1 スターターキットに含まれます。
システム要件
- Windows OS (Windows 7 またはそれ以降)
- .NET Framework 4.5 またはそれ以降
- Keysight IO Libraries
サポートアナライザ
- ENA/ENA-Lシリーズ ネットワーク・アナライザ
- PNA/PNA-Lシリーズ ネットワーク・アナライザ
- Streamlineシリーズ ネットワーク・アナライザ
測定試料
平坦なフィルム状の試料が必要です。
サイズ
簡単な取り扱いと正確な測定のための推奨は以下のとおりです。 10 GHz:62 mm x 75 mm, その他:34 x 45 mm
厚み
誘電率や周波数に依存しますが100µmが目安になります。以下のグラフは最大厚みをあらわしています。tanδ>0.01に近いような比較的高い損失を持った試料の場合さらに薄くする 必要があり得ます。
関連リンク