何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
53131Aの標準付属品
53131Aには以下が付属しています:

- (1) 53131Aユニバーサル・カウンタ(225MHz)
- (1) 操作マニュアル
- (1) プログラミング・ガイド
- (1) アセンブリ・レベル・サービス・ガイド
- (1) AC電源コード
- (1) 校正証明書(データ付きはオプション)
- (1) IntuiLink CD
付属品として発注できるオプション:
- #0B0 - マニュアル・セットを削除
- #1CM - ラック・マウント・キット(5063-9240)
- #001- 中安定オーブン・タイムベース
- #010 - 高安定オーブン・タイムベース
- #003 - 3.0GHz RFチャネル
- #005 - 5.0GHz RFチャネル(N型コネクタ)
- #124 - 12.4GHzチャネル(N型コネクタ)
- #060 - リア入力を追加。チャネル1および2リア入力はフロント入力とパラレル
- #060 - リア入力を追加。チャネル1および2リア入力はフロント入力とパラレル、チャネル3入力はリアのみ
- #062 - リア入力を追加。チャネル1および2リア入力はフロント入力とパラレル、チャネル3入力はフロントのみ
発注可能なその他のアクセサリ:
- 53131Aの上部に取り付け、マニュアルやケーブルの保管に使用。 34161Aアクセサリ・ポーチ
- コンピュータのUSBポートから計測器を制御するために使用。 82357A Windows用USB-GPIBコンバータ
- PCIベース・コンピュータにIEEE-488インタフェースを追加。 82350B Windows用PCI高性能GPIBインタフェース・カード
- ラックマウント*および1台の53131Aを左側または右側に載せるためのフィラー・パネル。 34190Aラック・マウント・キット
- 53131Aを保護するための頑丈な運搬(および輸送)ケース。 53131A輸送ケース
- 10502A BNC(m)-BNC(m):53131A出力に接続するBNCケーブル。 23cmケーブル。
- 10503A BNC(m)-BNC(m):53131A出力に接続するBNCケーブル。 122cmケーブル。
- 53131Aをその他の測定器やコンピュータに接続するGPIBケーブル。2m。 10833B GPIBケーブル
* 2台の53131Aをラックに並列に載せる場合は、ロックリンク・キット(p/n 5061-9694)とフランジ・キット(p/n 5063-9212)が必要です。
関連製品:
- 33220A、20MHzファンクション/任意波形発生器 : フロント・パネルからパルスなど14種類の波形を作成できます。 33220A、20MHzファンクション/任意波形発生器
- 54622D 2+16チャネル、100MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ : アナログ信号とディジタル信号を同時に表示します。 54622D 2+16チャネル、100MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ
- Keysight T&M Programmers Toolkit : Visual Studio .NETから測定器を制御できます。 Keysight T&M Programmers Toolkit