工学教育者のための新時代

現代の工学教育は、教授の教え方から学生の学び方まで、すべてが変化しました。リモート、ハイブリッド、eラーニングソリューションは、現在、工学教育ラボを含む学術経験のあらゆる側面に影響を与えています。

実践的なラボ体験に代わるものはありませんが、今日の学術界はよりアジャイルな学習環境を求めています。キーサイトは、リモート、ハイブリッド、対面のいずれの形式であっても、エンジニアリング教育のあらゆる側面をサポートし、教育者が学生のニーズに合わせて教育環境をより適切に調整できるよう支援します。

教育者と学生はSmart Bench Essentialsをどのように活用していますか?

ショーン・ハム(Sean Hum)
工学部教授
トロント大学

デニス・デリックソン(Dennis Derickson)博士
工学部教授
カリフォルニア州立大学ポリテクニック校

ハッサン・ハリド(Hassan Khalid)およびペイマン・ダービシュ(Peyman Darvish)
大学院生(工学)
マラヤ大学

お客様の教室向けコースウェア

キーサイトは、工学課程を強化するための大学レベルのカリキュラムベースの教育ソリューションを提供しています。教授は、示唆に富む講義と実践的なラボ指導で学生を引き込むことができます。各教育ソリューションには、編集可能なスライド、ラボシート、および詳細なラボ手順が記載されたカスタマイズ可能なトレーニングキットが付属しています。

IoTの基礎

学生にIoTの基礎を紹介します。学生にIoTのアーキテクチャ、テクノロジー、標準、ワイヤレスプロトコル、アプリケーション、エコシステムに関する理解を身につけさせます。

IoT無線通信

学生は、さまざまなタイプのワイヤレス接続を使用して、一般的なIoTアプリケーションを開発する方法を学びます。また、これらのIoTアプリケーションに対する迅速な検証と設計検証の実行方法も学びます。

IoTシステムのデザイン

学生は、業界標準ツールを使用してIoT対応組み込みシステムの設計、開発、評価方法を学びます。

IoTセンサーと電力管理

オンボードコントローラー、センサー、ワイヤレスモジュールのIoTデバイスの消費電力を特性評価する方法を学生に指導します。学生は電力管理の原理についての理解を深め、微小電気機械システム(MEMS)デバイスの特性評価ができるようになります。

eラーニングリソース

測定器の基礎から5G、IoT、RFに至るまで、これらのエンジニアリングリソースで教育を補完してください。

基本的な計測器測定

業界対応認定

キーサイトは、最も有望な工学系学生向けに、業界対応認定プログラムを設計しました。世界中の45の参加大学から約900人の学生が、就職市場で際立つこのユニークな国際的に認められた認定を取得しています。今すぐ詳細をご覧ください。

キーサイトの業界対応認定プログラム
PathWave Design

教育サポートプログラム

集積回路設計およびシミュレーションソフトウェアの知識とスキルを備えた、即戦力となる工学系学生を育成します。キーサイトのPathWave Design Software (旧EEsof EDA) 大学教育支援プログラムは、サポート対象大学の工学系学生および教授に、個人用コンピュータで使用できるフル機能のソフトウェアライセンスを提供します。

教育ラボ向け追加ソリューション

N9320Bスペクトラム (BSA)

N9310A RF信号発生器

EDU36311AスマートベンチエッセンシャルDC電源

InfiniiVision 1000 Xシリーズ オシロスコープ

EDU33210AシリーズSmart Bench Essentials 波形発生器・ファンクションジェネレータ

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?