Keysight N9048B PXEスペアナ一体型EMIレシーバー 2Hz~3.6GHz/8.4GHz/26.5GHz CISPR16-1-1 およびMIL-STD-461完全準拠 NEW

ブローシャー

業界初 広帯域タイムドメイン・スキャン搭載 350MHzの帯域を一括で測定できる広帯域タイムドメイン・スキャン(W-TDS)を実現。30M~1000MHzの広い周波数帯域もわずか3ステップで測定、かつPeak/EMI Avg/QPの同時3検波にも対応し、従来のEMIレシーバーに比較して、圧倒的な測定効率と信頼性を実現できます。