ホワイトペーパー
データセンター・インターコネクト(DCI)にコヒーレント光テクノロジーを採用した新しい規格が登場
インターネットトラフィックが指数関数的に増加し続けているため、通信ネットワークはより大量の高速なデータに対応できるように進化する必要があります。5G、モノのインターネット(IoT)、仮想現実などの最新テクノロジーにより、従来よりも大容量のトラフィックの管理と高速応答がデータセンターに求められています。分散型データセンターは相互に通信して、データの共有、作業負荷の調整、バックアップの提供、必要に応じた容量の拡張を行う必要があります。大学構内や大都市圏では、分散型データセンターのインターコネクト容量をかなり増強する必要があります。
コヒーレント光伝送テクノロジーを使用すれば、データセンター・インターコネクト(DCI)は1本のファイバーラインでテラビット規模の情報を伝送でき、大幅に消費電力を削減できるだけでなく、増え続けるデータ需要にも柔軟に対応することができます。OIF(Optical Internetworking Forum)およびIEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)は、新しい規格である400ZR、100GBASE-ZR、400GBASE-ZRの策定に取り組んでいます。これにより、100G、400GというDCI速度で最大80kmにおよぶ伝送が可能になります。
400ZRが実現する400GDCI
データ・センター・インターコネクトは、現在、オン-オフキーイング変調手法を使用した光信号によって100GB/sのデータ伝送速度を達成しています。より大容量のデータフローに対する需要の高まりにより、データ・センター・プロバイダーおよびサービスプロバイダーは400Gb/sの速度に移行して、相対的な消費電力を低減する手段を見つける必要があります。集積フォトニクステクノロジーと新たな規格の開発により、テラビットレベルの速度と優れた効率を実現するコヒーレント光テクノロジーをベースにして、費用対効果の高い新たなレベルのDCIが可能になります。
何をお探しですか?