ソリューション概要
テストの課題
車載レーダーがミッドクラスカーの標準機能になり、レーダーテクノロジーは、高周波、広帯域、高分解能、マルチターゲットへと進化し続けています。車載レーダーシステムに関する高度なテクノロジー、進化する規格、最新のテスト要件に遅れを取らないことが困難な場合があります。
79GHzレーダーのようなミリ波周波数を扱う場合、テスト中に多くの課題が生じます。進化する規格や、干渉テスト向けの地域要件のみならず、テストセットアップ、超広帯域ミリ波測定、S/N比に関する課題も検討する必要があります。これらの要件を考慮しないと、レーダーモジュールの性能に影響し、コストのかかる再設計、設計サイクルの長期化、製品リコールが発生する可能性があります。
キーサイトのソリューション
道路の安全性を高めるには、まず車載レーダーシステムを正確に検証する必要があります。Keysight E8740A車載レーダー信号解析および信号生成ソリューションは、既存の24GHz、77GHz、79GHzのレーダー周波数にわたって車載レーダー信号の解析/生成を行い、5GHz以上の帯域幅の増加にも対応できる機能を備えています。
キーサイトのソフトウェアによってレーダー・モジュール・テストを加速できます。Keysight KS83200A車載レーダー用自動化プラットフォームは、レーダートランスミッター/レシーバーのテストおよび検証向けの規格準拠ルーチンスイートです。自動化されたルーチンによって、プログラミング、カスタマイズ、テストが容易になり、定期的な更新によって最新の規格を維持できます。
規格は非常に速いペースで進化しています。拡張可能な柔軟性の高いソリューションによって、現在だけでなく将来の課題にも対応できます。テストニーズに応じた構成オプションがいくつかあり、信号生成用に1つ、干渉テスト用の1つ、信号解析用に6つ、用意されています。マルチターゲット検出と車載レーダー3Dスキャンのシミュレーションを行う場合、Keysight W1908 SystemVue車載レーダー・ライブラリ・ソフトウェアを統合することで、さらにテスト機能を拡張できます。
何をお探しですか?