5Gの最初のステップ:New Radioデバイスのデザイン課題をいかに解決するか? パート1:5G New Radio規格 | キーサイト

ホワイトペーパー

5Gでは、4Gに比べて大幅に機能が拡張されます。5GNewRadio(NR)の初期リリース15により、物理層仕様が始まりました。リリース15仕様は、eMBB(enhanced mobile broadband)とURLLC(ultra-reliable, low-latency communications)に重点を置いており、無線通信できわめて高速なデータレートと小さいレイテンシーを実現します。

これらの仕様により、デバイスとコンポーネントのデザインには新しい課題が発生します。測定がますます重要になり、期待されるサービス品質を提供するために、多様なテストケースに関してプロトコルを検証し、RF性能を確認する必要があります。マッシブMIMOおよびビームステアリングにより、ビーム管理に課題が生じます。ミリ波(mmWave)周波数の使用により、信号品質に課題が生じます。また、無線(OTA)テストの要件により、検証はさらに困難になります。この全4部の技術記事シリーズでは、通信スタックの下位レイヤーと、5Gデバイスのデザインとテストの新しい課題に対処する上での注意事項について説明します。

5Gに向けて

クラウドコンピューティング、人工知能(AI)、機械学習、拡張現実/仮想現実、モノのインターネットといった新しいテクノロジーと、ネットワークに接続された何十億台ものデバイスによって、無線通信システムの境界は押し広げられています。5Gテクノロジーは、より高速で信頼性が高く、ほぼ即座につながる通信を目指しています。ライブイベントやゲームをリアルタイムで体験したり、電話やテレビ電話を通じてすぐそばにいるように親密に話したり、スマートデバイスとAIの組み合わせによって、カスタマイズされた個人向けの環境をすべての人に用意します。

5G NRは、4Gと共存し、非スタンドアロンモードでは、4Gのコアネットワークをデータプレーンと制御プレーンに利用することが計画されています。5G、4G、Wi-Fiが同じキャリア上で共存し、無認可バンドを利用することで6GHzより下の容量を増やすことが必要です。5G NRリリース15は、5G通信の将来のリリースを実現するための柔軟性を支える基盤となります。物理層は、5G NR採用の最初のステップです。無線信号を構成する構造と、信号がエアインタフェースを通じて伝達される方法を定義しています。