信号が目に見えるまで:オシロスコープの内部を旅する | キーサイト

ポスター

オシロスコープは電気信号の時間的な変化を表示します。デバイスを接続するだけで、時間に対する電圧の変化を示す波形として、信号をディスプレイに表示することができます。これは瞬時に行われるように見えます。しかし実際には、複雑なプロセスによって、信号が波形に変換され画面に表示されます。

準備

プローブをデバイスに接続します。フロントパネルのノブを回し、トリガレベルと水平軸/垂直軸の範囲を設定します。

旅の始まり

信号はプローブ内の一連の抵抗やキャパシタを通過して、オシロスコープに供給されます。

オシロスコープの内部

信号はオシロスコープに入力され、アナログ入力シグナルコンディショニング・ブロックを通過します。入力された信号が、アナログ/デジタルコンバーター(ADC)のダイナミックレンジ内に収まるように、そのレベルに応じて高くまたは低く調整されます。

変換とトリガ

アナログ信号はADCブロックでデジタルデータ(0と1)に変換されます。同時に、トリガブロックは信号を所定のトリガ条件と比べます。

データ収集

タイムベースブロックが、トリガ条件に基づきデジタルデータを収集し、データ補足用リングメモリに保存するタイミングを決定します。

波形の表示

デジタル信号処理(DSP)ブロックがデジタルデータを解析し、波形データを生成すると、その波形が画面に表示されます。