アプリケーションノート
概要
有線および無線の音声/データトラフィック用の既存通信ネットワークに対して、ビッグデータの利用、クラウドアプリケーション、モノのインターネット(IoT)、膨大な数のモバイル機器のニーズが課題になっています。
業界は、高度な変調手法を使用するコヒーレント光伝送通信システムを採用して、データ輸送に対する爆発的な要求に対応しています。このソリューションには新しいいくつかの要件が付帯します。この要件は、トランスミッターからファイバーケーブル、さらに、回路素子を介してレシーバーまでの通信リンク全体で理解する必要があります。回路デザインは信号の歪みやリンクの劣化に対して堅牢である必要があります。
キーサイトは、以下のアプリケーションノートでこれに関して説明しています。
高次変調の動機付け
光伝送リンクは、有線および無線インターネット全体のあらゆるデータトラフィックのバックボーンです。
帯域幅の課題
2013年から2018年の年平均成長率(CAGR)が61 %であることから今後2~3年の世界中のモバイルトラフィックを考えると、2016年までにインターネットトラフィックは1 ZB(1021バイト)に到達すると予測されています。世界中のIPトラフィックはこれまでの5年間で8倍に増加し、今後5年間で4倍に増加する見込みです。今日は、かつて作成されたギガバイト相当のあらゆる映画が、5分おきに世界中のIPネットワークを行き交っています。IPネットワークに接続される装置の数は、既に、世界人口の2倍にもなっています。
何をお探しですか?