33600Aシリーズ Trueform波形発生器によるテスト上の問題の解決 | キーサイト

アプリケーションノート

33600Aシリーズによる6つのテスト上の問題の解決方法の概要

はじめに測定に必要な信号を作成するのは、時間のかかる面倒な作業で、通常は、信号発生器が期待どおりの信号を出力しているかどうかが不確かであるため、複雑な作業になります。Keysight 33600Aシリーズ波形発生器は、独自のTrueformテクノロジーを搭載し、非常に複雑な波形でも、簡単かつ確実に作成するための機能、忠実度、柔軟性を備えています。シグナルインテグリティに優れているため、任意波形の再生、信号の詳細表示、複雑な波形シーケンスの作成で、最高の分解能と最小の歪みを実現できます。アップグレード可能なさまざまな種類のモデルから選択でき、将来にわたってテストの問題を簡単に解決するために必要な機能が得られます。

以下に、33600AシリーズTrueform波形発生器を用いるのが最適なテスト上の問題をいくつか紹介します。

最高品質の信号のシミュレーション

テスト上の問題:

  • 任意波形の再現(グリッチの作成)
  • 高周波でも安定して各周期で同じ信号を繰り返した任意波形を発生
  • 複雑な信号のシミュレーション
  • 最高の信号品質の必要性

有用なTrueformテクノロジー:

  • Trueform波形発生器は業界最高の波形発生器
  • <1psのジッタ
  • サンプル数を強制的に調整しなくても、すべてのポイントをデザイン通りに再生
  • 負荷設定に基づいて電圧を出力
  • DDSの欠点(例:歪のある信号、ポイントの引き伸ばし)がない
  • 14ビット分解能