Keysight Technologies U1610A/U1620Aハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ
データシート
U1610A/U1620Aは、100/200 MHzの帯域のハンドヘルド・オシロスコープ (ポータブル オシロスコープ)です。CAT Ⅲ 600 Vチャネル間アイソレーションの絶縁2Ch入力を持ち、基準電圧の異なる信号の測定/フローティング測定が可能です。また、ベンチタイプのオシロスコープにも匹敵する最大2 Gサンプル/sのサンプリング・レートと最大2 Mポイントのレコード長を備え、ベンチタイプでは標準的なデュアル・ウィンドウ・ズーム機能も備えています。