アプリケーションノート
概要
パワーデバイスは、ホーム・エレクトロニクスから産業機器までのさまざまなアプリケーションで使われ、重要な役割を果たしています。アプリケーションの中には、TV、冷蔵庫、PC、ファックス、エアコン、産業ロボット、電気自動車などのよく知られたものがあります。エネルギー効率に対する要求が厳しくなり、電気/電子回路デザインの変更だけでなく、パワーMOSFETやIGBT(絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ)などのパワーデバイスの向上も求められています。特に、パワー・トランジスタのオン状態での低パワー損失とオフ状態での高絶縁破壊電圧が望まれています。Keysight B1505Aパワーデバイス・アナライザ/カーブトレーサは、このようなタイプのパワーデバイスの特性の評価に最適です。
B1505AのHVSMU(高電圧ソース・モニタ・ユニット)は最大3000Vに対応し、B1505AのHCSMU(大電流ソース・モニタ・ユニット)は最大20Aを出力して測定できます。また、これらのモジュールは、高電圧/大電流レンジでも極めて正確な電流-電圧(IV)測定が行えます。また、Keysight EasyEXPERTソフトウェアは、使いやすいユーザ・インタフェースを備え、測定器の制御とデータの管理/解析の両方が可能です。このような理由から、B1505Aは、現代の最先端パワーデバイスの評価/解析に最良のツールとなっています。
このアプリケーション・ノートでは、オプションのアダプタを使用して、2つのHCSMUからの出力を結合して、電流を最大40Aに拡張する方法について説明します。EasyEXPERTソフトウェアは、アダプタに完全に対応し、2つのHCSMUを単一の40Aユニットとして取り扱うことができます。40Aに拡張され、B1505Aのユーティリティが改良されたことにより、多くの家庭用電化製品で使われている低パワー損失の最新トランジスタをテストできるようになります。このアプリケーション・ノートでは、2つのHCSMUを結合して40Aを得る方法と、パワーMOSFETの実際の測定例も紹介しています。
キーサイトの素晴らしい製品/ソリューションについてさらに詳しくご紹介いたします。今すぐダウンロードしてください!
何をお探しですか?