スイッチ・マトリクスの性能を最適化するためのヒント | キーサイト

アプリケーションノート

はじめに

多くのテスト・システムでスイッチが使用され、スイッチのコンタクト数が増加すると、システムの複雑さが劇的に増加します。相互接続からリレー経路/ルーティングの管理まで接続数の増加に伴い、非常に難しくなります。

このような状況で、複雑さを軽減するスイッチ・アーキテクチャをどのようにデザインすればよいでしょうか?時間とコストを節約し、非常に柔軟で、コスト・パフォーマンスの高い、再利用可能なシステムを目標にする必要があります。このアプリケーション・ノートでは、マトリクス・スイッチの性能を最適化するための8つのヒントを紹介します。

ヒント1:柔軟性を最大限に高めるスイッチング・トポロジーの選択

ヒント2:帯域幅/ノイズ/クロストークを考慮したデザイン

ヒント3:スイッチング・スループットを最適化することによる生産性の向上

ヒント4:スイッチ・システムの寿命の向上:信頼性の高いデザイン

ヒント5:電源能力と測定能力の両方を考慮したデザイン

ヒント6:システムの迅速な開発/配備を実現するデザイン

ヒント7:拡張可能なマトリクスの実現

ヒント8:リスクの軽減:サポータビリティを考慮したデザイン

うまくデザインされたスイッチにより、生産性が向上し、テストの信頼性が高まり、効率的で信頼性の高いテスト・システムが実現します。

キーサイトの素晴らしい製品/ソリューションについてさらに詳しくご紹介いたします。今すぐダウンロードしてください!