アプリケーションノート
ヒント1. 接続、テストリード、ワイヤーに起因する測定誤差を防ぐ
接続に起因する誤差を除去する最も簡単な方法は、ヌル測定を行うことです。DCV測定や抵抗測定では、適切な測定レンジを選択してから、プローブを短絡して測定を待ちます。この値は、ゼロにかなり近くなるはずです。次に、NULLボタンを押します。その後の測定では、ヌル測定の値が差し引かれます。ヌル測定は、DCと抵抗の両方の測定に有効です。残念ながら、この手法はAC測定には有効ではありません。ACコンバータは、測定レンジの下限で動作するようには設計されていません。34401Aデジタルマルチメータのアナログコンバーターは、フルスケールの10%未満を仕様化していません。34410A/34411Aマルチメータは、デジタル手法により、フルスケールの1%まで測定できますが、ショートを測定するようには設計されていません。
接続
異なる金属を接触すると、熱電対接合部が形成されます。熱電対接合部は、温度変化により電圧を発生させます。生じる電圧はわずかですが、小さな電圧を測定している場合や接続部の多いシステムの場合では、誤差が大きくなります。考慮すべき接合部は、DUT、リレー(マルチプレクサー)、マルチメータにある接合部です。銅と銅の接合部は、オフセットを最小限に抑えるのに有効です。抵抗測定の場合は、オフセット補正を使用して、オフセット電圧を測定し、誤差を除去することができます。図1は、オフセット補正測定に用いられる2つの測定で、電流源がある場合と電流源がない場合を示したものです。最初の測定値から2番目の測定値を減算し、既知の電流源の値で除算することにより、実際の抵抗が得られます。2つの測定は読取りのたびに行われるので、測定速度が低下しますが、確度は向上します。オフセット補正は、2端子と4端子の両方の測定に用いることができます。
何をお探しですか?