トランスミッターの歪みテスト

フライヤー

車載イーサネット評価のヒント

今日の自動車と未来のコネクテッドカーに不可欠なのは、高速データ通信です。車載イーサネットによってデータ通信は高速化しますが、信号品質に影響する歪みを与えることなく、大量のデータを高速に送信することも求められています。IEEEの100BASE-T1/1000BASE-T1トランスミッター・テスト・モード4は、イーサネットのトランスミッターの歪みが制限を超えないことを確認できるように、トランスミッターの歪みテストをサポートしています。この規格のトランスミッターの歪みテストは、トランスミッターのピーク歪みを測定し、指定の制限範囲内であるかどうかを検証します。