Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los analizadores de impedancia de clase ZA5 de Keysight incluyen la serie E4990A.
Los analizadores de impedancia de clase ZA5 de Keysight incluyen la serie E4990A. Van más allá de las mediciones LCR de uso general para proporcionar información más detallada sobre aplicaciones exigentes, como el modelado de circuitos equivalentes, la caracterización de alta frecuencia y la validación de materiales. En comparación con nuestros medidores LCR de sobremesa y portátiles, nuestros analizadores de impedancia ofrecen funciones de análisis ampliadas y polarización flexible, ideales para analizar materiales complejos y realizar la caracterización de dispositivos. Elija una de nuestras populares configuraciones o configure una específica para su aplicación. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos que se indican a continuación.
Funciones como el modelado de circuitos equivalentes, la extracción de parámetros y las pruebas de líneas límite permiten una caracterización precisa y un análisis en profundidad de componentes y materiales complejos.
Mediciones integradas de permitividad, permeabilidad y tangente de pérdida para un análisis preciso de la impedancia de alta frecuencia, lo que lo hace ideal para caracterizar materiales.
Proporciona un sesgo de CC estable de hasta ±40 V y ±100 mA, replicando con precisión las condiciones eléctricas dinámicas del mundo real para realizar pruebas exhaustivas de los componentes.
Pantalla táctil intuitiva en color de 10,4 pulgadas con vistas multitraza, funciones de marcador, pruebas de límite y análisis de circuitos equivalentes, lo que permite una evaluación detallada de la impedancia.
Maximum frequency
120 MHz to 3 GHz
Target DUT
General-purpose device, Material
Type
Impedance Analyzer
E4990A
El analizador de impedancia E4990A ofrece la mejor precisión básica del sector, con un 0,045 % (típico), para la medición de componentes, semiconductores y materiales. ¡Más información!
E4991B
El analizador de impedancia E4991B ofrece una precisión básica del 0,65 % en un amplio rango de impedancia, así como opciones de medición de materiales para el análisis de las características de temperatura.
El analizador de impedancia Keysight E4991B es la solución perfecta para caracterizar y evaluar componentes electrónicos, dispositivos semiconductores y materiales.
Las opciones de medición de materiales proporcionan capacidad de análisis de características de temperatura (opción 007) y función de lectura directa de permitividad y permeabilidad (opción 002).
El kit de conexión para estación de sonda (opción 010) ofrece una solución precisa para la medición de la impedancia en obleas o microcomponentes hasta 3 GHz.
El E4991B admite una amplia variedad de accesorios de prueba diseñados para que las mediciones sean sencillas y fiables.
Tanto si se dedica a I+D, control de calidad o inspección, el E4991B es la solución ideal para caracterizar y evaluar componentes electrónicos, dispositivos semiconductores y materiales.
Para la medición de materiales, el E4991B funciona con el conjunto de medición de materiales N1500A-005 y facilita las mediciones (hasta 1 GHz), desde la configuración de los accesorios hasta la generación de informes.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Un analizador de impedancia se utiliza para medir la impedancia eléctrica de componentes, circuitos o materiales en un amplio espectro de frecuencias. A diferencia de los medidores LCR, que funcionan a frecuencias fijas, los analizadores de impedancia pueden realizar barridos de frecuencia, que van desde milisegundos a gigahercios, para capturar cómo cambian la impedancia, la fase y los parámetros relacionados de un dispositivo con la frecuencia.
Los analizadores de impedancia son fundamentales en el análisis electroquímico y dieléctrico, ya que ayudan a los investigadores a evaluar el comportamiento de los materiales utilizados en baterías, sensores, recubrimientos y dispositivos biomédicos. En aplicaciones de RF y digitales de alta velocidad, ayudan a garantizar una adaptación de impedancia adecuada, lo cual es clave para minimizar la pérdida y la reflexión de la señal.
Un analizador de redes se puede utilizar para medir la impedancia, especialmente a altas frecuencias, convirtiendo las mediciones de reflexión (S11) en valores de impedancia. Esto se hace habitualmente en aplicaciones de RF y microondas en las que se analizan antenas, filtros o líneas de transmisión, y en las que el comportamiento de la señal se entiende mejor en términos de parámetros S. Si ya dispone de un sistema para el análisis de redes y necesita la impedancia como parte de un trabajo más amplio de integridad de la señal o adaptación, un VNA puede ser una solución cómoda y eficaz.
Sin embargo, un analizador de impedancia es la mejor herramienta cuando se necesitan mediciones de impedancia de alta precisión. Está diseñado específicamente para probar componentes pasivos como condensadores, inductores y resistencias, así como para analizar materiales y sistemas electroquímicos. Los analizadores de impedancia proporcionan mediciones directas de los parámetros e incluyen funciones de compensación (abierto/cortocircuito/carga) para mejorar la precisión al eliminar los errores relacionados con los accesorios.
Los datos de medición de impedancia le ayudan a diseñar circuitos y sistemas que requieren valores específicos de resistencia, capacitancia e inductancia para funcionar de manera óptima. Para maximizar la transferencia de potencia y minimizar las reflexiones en los dispositivos de radiofrecuencia (RF), es necesario hacer coincidir la impedancia de cada componente de la cadena de RF.
La medición de la impedancia es importante porque proporciona una visión completa del comportamiento de los componentes eléctricos en condiciones reales, especialmente en aplicaciones de CA o alta frecuencia. A diferencia de la resistencia por sí sola, la impedancia captura cómo responde un dispositivo en diferentes frecuencias, lo cual es fundamental para diseñar y solucionar problemas en circuitos de RF, audio, electrónica de potencia, comunicaciones y pruebas de materiales. Por ejemplo, la impedancia afecta a la reflexión de la señal en las líneas de transmisión, a la resonancia en los filtros y osciladores, y a la eficiencia en los sistemas de suministro de energía.