Können wir Ihnen behilflich sein?
Ultra-Breitband (UWB) Test
Sichere, präzise, drahtlose Kommunikation mit kurzer Reichweite
Ultrabreitband (UWB) ist eine schnell wachsende Kurzstrecken-Funktechnologie mit Dutzenden von potenziellen Anwendungsfällen in den Bereichen Mobilität, Industrie, Einzelhandel und Verbraucher. UWB bietet eine stabile, sichere drahtlose Verbindung, ein robustes Signal, eine hohe Positionsgenauigkeit und einen geringen Stromverbrauch. UWB entwickelt sich schnell zu einem Kandidaten für die Verdrängung von Bluetooth® und anderen drahtlosen Kurzstrecken-Technologien in vielen Anwendungen und eröffnet auch ganz neue Innovationsbereiche. Wie jede drahtlose Technologie muss auch UWB gründlich getestet werden, um die Leistung und Konformität mit den einschlägigen Normen zu überprüfen.
Keysight UWB-Testlösung
Optimieren Sie Ihre UWB-Tests mit der Keysight Wraparound UWB-Testlösung
Tx / Rx PHY RF Leistungstest (durchgeführt)
RF-Leistungstest
Validierung der Sender- und Empfängerfähigkeiten, um die Leistung des UWB-Funkgeräts zu gewährleisten.
Beidseitiger ToF-Test mit zweiseitigem Messbereich
Lichtlaufzeit-Test (ToF)
Achten Sie auf den korrekten Meldemechanismus des zu prüfenden Geräts, um genaue Abstandsberechnungen zwischen UWB-Geräten zu ermöglichen.
AoA-Test mit einer Over-the-Air-Einrichtung (oben) und mit einer leitungsgebundenen Einrichtung (unten)
Prüfung des Einfallswinkels (AoA)
Überprüfen Sie, ob das UWB-Gerät die richtige Richtung der Signalquelle meldet.
FiRa PHY Konformitätstest in einer gestrahlten Umgebung
FiRa PHY-Konformitätstest
Erreichen der PHY-Konformitätszertifizierung durch das FiRa-Konsortium für die Interoperabilität des UWB-Ökosystems.

Testsystem zur Unterstützung mehrerer DUTs
UWB-Herstellungstest
Erhalten Sie schnelle, zuverlässige Messungen für UWB-Geräte in einer Fertigungsumgebung.

Verwandte Produkte
VXT PXI Vektor-Transceiver
RF-Signale erzeugen/analysieren
PathWave X-Series Messanwendungen
Verstehen Sie die Leistung Ihrer Geräte
PathWave Vektorsignalanalyse (VSA)
Untersuchen Sie jede Facette eines Signals und optimieren Sie Ihre Entwürfe
PathWave-Signalerzeugung
Schnellere Signalerstellung und kürzere Simulationszeit
Weitere Lektüre
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?